Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
MK 6/4/E
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 8, 5VA, KrG
N. d’ordine 7906240000
Tipo MK 6/4/E
GTIN (EAN) 4008190576448
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 22 mm
Profondità (pollici) 0,866 inch
Posizione verticale 49,5 mm
Altezza (pollici) 1,949 inch
Larghezza 23 mm
Larghezza (pollici) 0,906 inch
Peso netto 43,45 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV18ATEX8209U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR18.0019U
Tensione max. (ATEX) 440 V
Corrente (ATEX) 36 A
Sezione cavo max (ATEX) 6 mm²
Tensione max. (IECEX) 440 V
Corrente (IECEX) 36 A
Sezione cavo max (IECEX) 6 mm²
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Tipo di montaggio Montaggio diretto

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione per guide di supporto
Piastra terminale (necessaria) No

Dati dei materiali

Materiale KrG
Colori Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94 5VA

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 6 mm²
Tensione nominale 690 V
Tensione DC nominale 690 V
Corrente nominale 41 A
Corrente con conduttore max. 41 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,31 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (UR) 30 A
Corrente Gr C (UR) 30 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 10 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 10 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 22 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr B (UR) 300 V
Tensione Gr C (UR) 300 V

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Norme IEC 60947-7-1
Numero di poli 4
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,33 mm²
Coppia di serraggio, max. 1,2 Nm
Coppia di serraggio, min. 1,2 Nm
Dimensione lama 4,0 x 0,8 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 9 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 4
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 4

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 0620420000
Tipo: MK 6/2
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, 5VA, KrG
 
N. d’ordine: 7906220000
Tipo: MK 6/2/E
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 4, 5VA, KrG
 
N. d’ordine: 0620320000
Tipo: MK 6/3
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 6, 5VA, KrG
 
N. d’ordine: 7906230000
Tipo: MK 6/3/E
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 6, 5VA, KrG
 
N. d’ordine: 0620220000
Tipo: MK 6/4
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 8, 5VA, KrG
 
N. d’ordine: 7906250000
Tipo: MK 6/5/E
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 10, 5VA, KrG
 
N. d’ordine: 0620120000
Tipo: MK 6/6
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 12, 5VA, KrG
 
N. d’ordine: 7906260000
Tipo: MK 6/6/E
Versione:
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 6 mm², 41 A, 690 V, Numero di collegamenti: 12, 5VA, KrG
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi