Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MK 6/3/E
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 6, 5VA, KrG
Best.-Nr. 7906230000
Art MK 6/3/E
GTIN (EAN) 4008190576431
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22 mm
Tiefe (inch) 0,866 inch
Höhe 36,5 mm
Höhe (inch) 1,437 inch
Breite 23 mm
Breite (inch) 0,906 inch
Nettogewicht 32,26 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1
Polzahl 3

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm²
Bemessungsspannung 690 V
Bemessungsspannung DC 690 V
Nennstrom 41 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,31 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV18ATEX8209U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR18.0019U
Spannung max (ATEX) 440 V
Strom (ATEX) 36 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 6 mm²
Spannung max (IECEX) 440 V
Strom (IECEX) 36 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 6 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 10 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr B (UR) 300 V
Spannung Gr C (UR) 300 V
Strom Gr B (UR) 30 A
Strom Gr C (UR) 30 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 9 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 1,2 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1,2 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 4
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,33 mm²
Klemmschraube M 4
Klingenmaß 4,0 x 0,8 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung für Tragschienen
Abschlussplatte erforderlich Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG
Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 5VA

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
Montageart Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0620420000
Art: MK 6/2
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 7906220000
Art: MK 6/2/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0620320000
Art: MK 6/3
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 6, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0620220000
Art: MK 6/4
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 8, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 7906240000
Art: MK 6/4/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 8, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 7906250000
Art: MK 6/5/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 10, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0620120000
Art: MK 6/6
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 12, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 7906260000
Art: MK 6/6/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 6 mm², 41 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 12, 5VA, KrG