Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MK 6/2/E
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Código 7906220000
Tipo MK 6/2/E
GTIN (EAN) 4008190576424
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 22 mm
Profundidad (pulgadas) 0,866 inch
Altura 23,5 mm
Altura (pulgadas) 0,925 inch
Anchura 23 mm
Anchura (pulgadas) 0,906 inch
Peso neto 18,82 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV18ATEX8209U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR18.0019U
Tensión máx. (ATEX) 440 V
Corriente (ATEX) 36 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 6 mm²
Tensión máx. (IECEx) 440 V
Corriente (IECEX) 36 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 6 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 4,0 x 0,8 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 9 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 4
Par de apriete, max. 1,2 Nm
Par de apriete, min. 1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 4

Datos del material

Material KrG
Color Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94 5VA

Datos nominales

Sección nominal 6 mm²
Tensión nominal 690 V
Tensión nominal DC 690 V
Intensidad nominal 41 A
Corriente en conductor máximo 41 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,31 W
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (UR) 30 A
Corriente Gr C (UR) 30 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 22 AWG
Tensión Gr B (UR) 300 V
Tensión Gr C (UR) 300 V

Dimensiones

Medida de fijación 18,5 mm

Generalidades

Carril Placa de montaje
Indicación de montaje Montaje directo
Normas IEC 60947-7-1
Número de polos 2
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Tipo de montaje Montaje directo
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión para carriles
Tapa final obligatoria No
Número de pisos
Carril Placa de montaje

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 0620420000
Tipo: MK 6/2
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 0620320000
Tipo: MK 6/3
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 7906230000
Tipo: MK 6/3/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 0620220000
Tipo: MK 6/4
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 7906240000
Tipo: MK 6/4/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 8, 5VA, KrG
 
Código: 7906250000
Tipo: MK 6/5/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 0620120000
Tipo: MK 6/6
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 7906260000
Tipo: MK 6/6/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto