Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MK 3/12/E
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 24, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
Best.-Nr. 7906210000
Art MK 3/12/E
GTIN (EAN) 4008190576417
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 16,1 mm
Tiefe (inch) 0,634 inch
Höhe 110 mm
Höhe (inch) 4,331 inch
Breite 15 mm
Breite (inch) 0,591 inch
Nettogewicht 43,6 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1
Polzahl 12

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung DC 400 V
Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 24 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV18ATEX8209U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR18.0019U
Spannung max (ATEX) 275 V
Strom (ATEX) 24 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Spannung max (IECEX) 275 V
Strom (IECEX) 24 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 22 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Strom Gr C (CSA) 25 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-149

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Spannung Gr B (UR) 300 V
Spannung Gr D (UR) 600 V
Strom Gr B (UR) 20 A
Strom Gr D (UR) 5 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 5 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse 24 
Anzugsdrehmoment, max. 0,45 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,33 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Maße

Befestigungsmaß 18,5 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Tragschienen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Etagen

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG
Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 5VA

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage
Montageart Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0241260000
Art: MK 2/12
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, beige, 2.5 mm², 24 A, 125 V, Anzahl Anschlüsse: 24, Anzahl der Etagen: 1, V-2, Polyamid 66
 
Best.-Nr.: 0274620000
Art: MK 3/10
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 20, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0243520000
Art: MK 3/12
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 24, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0273820000
Art: MK 3/2
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 7906110000
Art: MK 3/2/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 4, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0273920000
Art: MK 3/3
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 1784480000
Art: MK 3/3 B 412
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, V-2, KrG
 
Best.-Nr.: 7906120000
Art: MK 3/3/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 2819510000
Art: MK 3/3/E B +-PE
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, geschraubt, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0274020000
Art: MK 3/4
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0274040000
Art: MK 3/4 B 1-4
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 1380770000
Art: MK 3/4 B 412
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 7906130000
Art: MK 3/4/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 8, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0274120000
Art: MK 3/5
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 10, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0274220000
Art: MK 3/6
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 7906150000
Art: MK 3/6/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 12, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0274320000
Art: MK 3/7
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 14, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0274420000
Art: MK 3/8
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 16, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 1548120000
Art: MK 3/8 B 1-6
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 16, Anzahl der Etagen: 1, V-2, KrG
 
Best.-Nr.: 7906170000
Art: MK 3/8/E
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 16, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0244220000
Art: MK 4/16
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Anzahl Anschlüsse: 32, Anzahl der Etagen: 1, 5VA, KrG
 
Best.-Nr.: 0243820000
Art: MK 5/2 O.DE
Ausfuehrung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, mittelgelb, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, 5VA, KrG