Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 24, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
N. d’ordine
7906100000
Tipo
BK 12/E
GTIN (EAN)
4008190576301
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
20 mm
Profondità (pollici)
0,787 inch
Posizione verticale
92 mm
Altezza (pollici)
3,622 inch
Larghezza
22 mm
Larghezza (pollici)
0,866 inch
Peso netto
71,6 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV18ATEX8209U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR18.0019U
Tensione max. (ATEX)
275 V
Corrente (ATEX)
28 A
Sezione cavo max (ATEX)
4 mm²
Tensione max. (IECEX)
275 V
Corrente (IECEX)
28 A
Sezione cavo max (IECEX)
4 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Tipo di montaggio
Montaggio diretto
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
per guide di supporto
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di piani
1
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
32 A
Corrente con conduttore max.
32 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
10 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
200039-2165696
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
22 AWG
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
20 A
Corrente Gr C (UR)
20 A
Corrente Gr D (UR)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Sezione cavo max (UR)
12 AWG
Sezione cavo min (UR)
22 AWG
Tensione Gr B (UR)
250 V
Tensione Gr C (UR)
150 V
Tensione Gr D (UR)
300 V
Dimensioni
Dimensioni di fissaggio
72,5 mm
Generale
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
12
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,33 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
4,0 x 0,8 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
24
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 24, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 24, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 24, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 6, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, V-0, 5VA, KrG
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.