Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Código
7906100000
Tipo
BK 12/E
GTIN (EAN)
4008190576301
Cantidad
25 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
20 mm
Profundidad (pulgadas)
0,787 inch
Altura
92 mm
Altura (pulgadas)
3,622 inch
Anchura
22 mm
Anchura (pulgadas)
0,866 inch
Peso neto
71,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos nominales IECEx/ATEX
Núm. de certificación (ATEX)
TUEV18ATEX8209U
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXTUR18.0019U
Tensión máx. (ATEX)
275 V
Corriente (ATEX)
28 A
Sección máx. del conductor (ATEX)
4 mm²
Tensión máx. (IECEx)
275 V
Corriente (IECEX)
28 A
Sección máx. del conductor (IECEX)
4 mm²
Gama de temperaturas de servicio
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE
II 2 G D
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
4,0 x 0,8 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
24
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0, 5VA
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
400 V
Tensión nominal DC
400 V
Intensidad nominal
32 A
Corriente en conductor máximo
32 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
10 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-2165696
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
22 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (UR)
20 A
Corriente Gr C (UR)
20 A
Corriente Gr D (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, V-0, 5VA, KrG
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.