Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZDU 4/3AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 7904180000
Art ZDU 4/3AN
GTIN (EAN) 4008190575953
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 43 mm
Tiefe (inch) 1,693 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 43,5 mm
Höhe 83,5 mm
Höhe (inch) 3,287 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 13,77 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck
Von der Wiege bis zum Werkstor 0.164 kg CO2 eq.

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 32 A
Strom bei max. Leiter 41 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD15.0008U
Spannung max (ATEX) 550 V
Strom (ATEX) 28 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 6 mm²
Spannung max (IECEX) 550 V
Strom (IECEX) 28 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 6 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 35 A
Strom Gr C (CSA) 35 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 30 A
Strom Gr C (cURus) 30 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
min. 6 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
min. 6 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge
min. 10 mm
max. 12 mm
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 2,5 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge
nominal 12 mm
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,5 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,75 mm²
Rohrlänge
min. 8 mm
max. 12 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Zugfederanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Zugfederanschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1632050000
Art: ZDU 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 1632060000
Art: ZDU 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
 
Best.-Nr.: 1683620000
Art: ZDU 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, braun
 
Best.-Nr.: 1683590000
Art: ZDU 4 GE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, gelb
 
Best.-Nr.: 1683630000
Art: ZDU 4 GR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, grau
 
Best.-Nr.: 1636830000
Art: ZDU 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
 
Best.-Nr.: 1683580000
Art: ZDU 4 RT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, rot
 
Best.-Nr.: 1683650000
Art: ZDU 4 SW
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, schwarz
 
Best.-Nr.: 1683640000
Art: ZDU 4 WS
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, weiß
 
Best.-Nr.: 1651900000
Art: ZDU 4/10/BEZ
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 7904190000
Art: ZDU 4/3AN BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
 
Best.-Nr.: 7904290000
Art: ZDU 4/4AN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 7904300000
Art: ZDU 4/4AN BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile