D-SERIES DRI, Relaissockel, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, Dauerstrom: 8 A, PUSH IN
Best.-Nr.
7760056365
Typ
SDI 2CO P
GTIN (EAN)
6944169772290
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
42,7 mm
Tiefe (inch)
1,681 inch
Höhe
102,1 mm
Höhe (inch)
4,02 inch
Breite
15,9 mm
Breite (inch)
0,626 inch
Nettogewicht
38,72 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...55 °C
Feuchtigkeit
5…85%, keine Betauung
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
8 A
Schaltspannung AC, max.
250 V
Kontaktausführung
2 Wechsler
Allgemeine Daten
Tragschiene
TS 35
Farbe
schwarz
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Gehäuse
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-2
Komponente
Pusher
Brennbarkeitsklasse nach UL94
HB
Komponente
Rastfuß
Brennbarkeitsklasse nach UL94
HB
Komponente
Haltebügel
Brennbarkeitsklasse nach UL94
HB
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIb
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 3 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
5 kVeff / 1min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
2,5 KVeff / 1 Min.
Schutzart
IP20
Stehstoßspannung benachbarte Kontakte
4,8 kV (1,2/50 µs)
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
10 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klemmbereich, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
1,5 mm²
Klingenmaß
0,4 x 2,5 mm
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
An diesem Sockel kann nur Anschluss A2 mit der Querverbindung SCM/SDI P CC (Art.-Nr. 7760056366) gebrückt werden.Das Schutzmodul (RC-Filter) RIM 3 110/230VAC LED mit der Art.-Nr. 7760056045 ist mit diesem Sockel nicht kompatibel.
An diesem Sockel kann nur Anschluss A2 mit der Querverbindung SCM/SDI P CC (Art.-Nr. 7760056366) gebrückt werden.Das Schutzmodul (RC-Filter) RIM 3 110/230VAC LED mit der Art.-Nr. 7760056045 ist mit diesem Sockel nicht kompatibel.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.