D-SERIES DRI, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Corrente permanente: 12 A, PUSH IN
Nr.Cat.
7760056364
Tipo
SDI 1CO P
GTIN (EAN)
6944169772283
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
42,7 mm
Profondità (pollici)
1,681 inch
Posizione verticale
102,1 mm
Altezza (pollici)
4,02 inch
Larghezza
15,9 mm
Larghezza (pollici)
0,626 inch
Peso netto
10,75 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...55 °C
Umidità
5 – 85 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E312083
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
12 A
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tipo di contatto
1 Contatto di scambio
Dati generali
Guida
TS 35
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-2
Componente
Pusher
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Piede di montaggio
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Componente
Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94
HB
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Gruppo materiali isolanti
IIIb
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 3 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
5 kVeff / 1min
Grado di protezione
IP20
Resistenza alla tensione impulsiva nei contatti vicini
4,8 kV (1,2/50 µs)
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E312083
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
10 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,14 mm²
Campo di sezioni, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
1,5 mm²
Dimensione lama
0,4 x 2,5 mm
Nota importante
Informazioni sul prodotto
A questa presa può essere ponticellato unicamente un collegamento A2 con collegamento trasversale SCM/SDI P CC (art. no. 7760056366).Il modulo di protezione (filtro RC) RIM 3 110/230VAC LED con N° cat. 7760056045 non è compatibile con questo connettore femmina.
A questa presa può essere ponticellato unicamente un collegamento A2 con collegamento trasversale SCM/SDI P CC (art. no. 7760056366).Il modulo di protezione (filtro RC) RIM 3 110/230VAC LED con N° cat. 7760056045 non è compatibile con questo connettore femmina.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.