D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 110 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
Art.nr.
7760056342
Typ
DRI424110LTD
GTIN (EAN)
6944169739897
Förp.
20 pc(s).
Mått och vikter
Djup
33,5 mm
Byggdjup (tum)
1,319 inch
Höjd
31 mm
Bygghöjd (tum)
1,22 inch
Bredd
13 mm
Byggbredd (tum)
0,512 inch
Nettovikt
16,412 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...55 °C
Fuktighet
35...85 % rel. fuktighet, ingen kondens
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Märkdata UL
Certifikat nr (cURus)
E312083
Styrsida
Märkstyrspänning
110 V DC
Märkström DC
4,8 mA
Märkeffekt
530 mW
Spolmotstånd
22800 Ω ± 10 %
Statusindikering
Grön LED
Skyddskoppling
Frihjulsdiod
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
250 V AC
Normalspänning
5 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning AC, max.
250 V
Brytspänning DC, max.
250 V
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
1250 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
150 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 10 ms
Kontakttyp
2 Växlandekontakt (AgSnO)
Mekanisk livslängd
10 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allmänna uppgifter
Testknapp finns
Ja
Version av testknapp
Låsbar testknapp, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge
Nej
Färgkod
transparent
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent
Reläskydd
UL94 brännbarhetsklass
V-2
Komponent
Reläbasplatta
UL94 brännbarhetsklass
V-0
Komponent
Reläprovknapp
UL94 brännbarhetsklass
HB
Isolationskoordinater
Märkspänning
300 V
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Isoleringsmaterialgrupp
IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida
≥ 4 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida
5 kVeff / 1min
Spänningstålighet för intilliggande kontakter
1,5 kVeff /1 min.
Spänningstålighet för öppna kontakter
1 kVeff / 1 min
Stöthållspänning
5 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass
IP20
Ytterligare information om godkännanden/normer
Certifikat nr (cURus)
E312083
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik
Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm)
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 12 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 48 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 110 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 12 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 48 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.