Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
DRI424024LTD
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
Art.nr. 7760056340
Typ DRI424024LTD
GTIN (EAN) 6944169739873
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 33,5 mm
Byggdjup (tum) 1,319 inch
Höjd 31 mm
Bygghöjd (tum) 1,22 inch
Bredd 13 mm
Byggbredd (tum) 0,512 inch
Nettovikt 19,5 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...55 °C
Fuktighet 35...85 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus) E312083

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC
Märkström DC 21,8 mA
Märkeffekt 530 mW
Spolmotstånd 1100 Ω ± 10 %
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Frihjulsdiod

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 5 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Brytspänning DC, max. 250 V
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 1250 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 150 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning ≤ 10 ms
Kontakttyp 2 Växlandekontakt (AgSnO)
Mekanisk livslängd 10 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Testknapp finns Ja
Version av testknapp Låsbar testknapp, Återfjädrande testknapp
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Färgkod transparent
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Reläskydd
UL94 brännbarhetsklass V-2
Komponent Reläbasplatta
UL94 brännbarhetsklass V-0
Komponent Reläprovknapp
UL94 brännbarhetsklass HB

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 4 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 5 kVeff / 1min
Spänningstålighet för intilliggande kontakter 1,5 kVeff /1 min.
Spänningstålighet för öppna kontakter 1 kVeff / 1 min
Stöthållspänning 5 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr (cURus) E312083

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm)

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CURUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E312083

Besläktade produkter

Art.nr.: 7760056339
Typ: DRI424012LTD
Utförande:
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 12 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 7760056341
Typ: DRI424048LTD
Utförande:
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 48 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Art.nr.: 7760056342
Typ: DRI424110LTD
Utförande:
D-SERIES DRI, Relä, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgSnO, Märkstyrspänning: 110 V DC, Varaktig ström: 5 A, Flatstiftsanslutningar (2,5 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar