D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
Номер для заказа
7760056337
Тип
DRI424048LD
GTIN (EAN)
6944169739842
Кол.
20 Шт.
Размеры и массы
Глубина
28 мм
Глубина (дюймов)
1,102 inch
Высота
31 мм
Высота (в дюймах)
1,22 inch
Ширина
13 мм
Ширина (в дюймах)
0,512 inch
Масса нетто
18,34 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...55 °C
Влажность
35...85 % отн. влажности, без появления конденсата
Расчетные данные UL
Сертификат № (cURus)
E312083
сторона управления
Номинальное напряжение
48 В DC
Номинальный ток, DC
11,2 mA
Мощность удержания
530 мВт
Сопротивление катушки
4300 Ω ± 10 %
Допуск на катушку
10 %
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Схема защиты
Безынерционный диод
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
5 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
250 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1250 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
150 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 15 мс
Задержка выключения
≤ 10 мс
Тип контакта
2 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы
10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Цветовой код
прозрачный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент
Крышка реле
Класс горючести UL94
V-2
Компонент
Опорная пластина реле
Класс горючести UL94
V-0
Координация изоляции
Номинальное напряжение
300 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIa
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 4 мм
Электрическая прочность вход-выход
5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность смежных контактов
1,5 кВдейств. / 1 мин.
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до
5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 5 A, Соединения под шлицевую отвертку (2,5 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.