Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
Przewodnik po selekcji według aplikacji
Przewodnik doboru według obciążeń specjalnych
DRM270730L AU
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja D-SERIES DRM, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 10 A, złącze wtykowe
Nr zam. 7760056184
Typ DRM270730L AU
GTIN (EAN) 4032248922239
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 35,7 mm
Głębokość (cale) 1,406 inch
Wysokość 27,4 mm
Wysokość (cale) 1,079 inch
Szerokość 21 mm
Szerokość (cale) 0,827 inch
Masa netto 34,55 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...55 °C
Wilgotność 35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 230 V AC
Prąd znamionowy AC 6,1 mA (50 Hz), 5,2 mA (60 Hz)
moc znamionowa 1.0...1.2VA (60HZ)
Rezystancja cewki 16000 Ω ± 10 %
Wskazanie statusu Czerwona dioda LED

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające 250 V AC
Ciągły prąd 10 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym 0,1 Hz
Początkowy prąd rozruchowy 20 A / 50 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. 2500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. 240 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia < 20 ms
Opóźnienie wyłączenia < 20 ms
Typ zestyku 2 zestyk przełączny (AgNi platerowane złotem)
Żywotność mechaniczna 20 x 106 połączeń
min. moc włączalna 1 mA @ 1 V

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika Tak
Barwny transparentny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent Pokrywa przekaźnika
Klasa palności UL94 V-2
Komponent Płyta bazowa przekaźnika
Klasa palności UL94 V-0
Komponent Wskaźnik stanu przekaźnika
Klasa palności UL94 HB

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe 250 V
Stopień zanieczyszczenia 2
Kategoria przepięciowa III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia ≥ 5,5 mm
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia 1,8 kVefekt. / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków 1 kVeff / 1 min
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku 1 kVeff / 1 min
udarowe napięcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 µs)
Stopień ochrony IP20

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 7760056183
Typ: DRM270024L AU
Wersja:
D-SERIES DRM, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 10 A, złącze wtykowe
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne