Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
FS 2CO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия D-SERIES DRM, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Ток: 12 A, Винтовое соединение
Заказ № 7760056106
Тип FS 2CO
GTIN (EAN) 4032248855582
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 28,9 мм
Глубина (дюймов) 1,138 inch
Высота 69,8 мм
Высота (в дюймах) 2,748 inch
Ширина 24,7 мм
Ширина (в дюймах) 0,972 inch
Масса нетто 33,5 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 12 A
Макс. коммутируемое напряжение, AC 300 V
Тип контакта 2 Переключающий контакт

Общие данные

Исполнение плоская конструкция
Рейка TS 35
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Монтажная опора
Класс горючести UL94 HB
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 HB

Координация изоляции

Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения II
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 4 мм
Электрическая прочность вход-выход 2 кВэфф. / 1 мин
Диэлектрическая прочность смежных контактов 2 кВэфф. / 1 мин
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP10

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus) E312083

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 7 мм
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Подключение проводов Вильчатый кабельный наконечник M3 (изолированный)
Размер лезвия Размер PH1

Важное примечание

Сведения об изделии Для данного гнезда перемычки не предлагаются.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E312083

Связанные изделия

Заказ №: 7760056362
Тип: SCM 2CO P
Версия:
D-SERIES DRM, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Ток: 12 A, PUSH IN
 
Заказ №: 7760056263
Тип: SCM 2CO ECO
Версия:
D-SERIES DRM, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Ток: 12 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 7760056363
Тип: SCM 4CO P
Версия:
D-SERIES DRM, Разъем реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, Ток: 6 A, PUSH IN
 
Заказ №: 7760056264
Тип: SCM 4CO ECO
Версия:
D-SERIES DRM, Разъем реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, Ток: 6 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 7760056107
Тип: FS 4CO
Версия:
D-SERIES DRM, Разъем реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, Ток: 10 A, Винтовое соединение