D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión enchufable
Código
7760056105
Tipo
DRM570024LD
GTIN (EAN)
4032248855599
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
35,7 mm
Profundidad (pulgadas)
1,406 inch
Altura
27,4 mm
Altura (pulgadas)
1,079 inch
Anchura
21 mm
Anchura (pulgadas)
0,827 inch
Peso neto
36,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...60 °C
Humedad
35...85 % humedad relativa sin condensación
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
37,8 mA
Potencia nominal
0.9 W
Resistencia inductiva
630 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo antiparalelo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
5 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Intensidad de conexión
10 A / 50 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1250 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
120 W @ 24 V
Retardo de conexión
< 20 ms
Retardo en la desconexión
< 20 ms
Tipo de contacto
4 Contacto conmutado (AgNi flash bañado en oro)
Vida útil mecánica
20 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
transparente
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Tapa del relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-2
Componente
Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Indicador de estado del relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1,8 kVeff /1 min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
1 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión enchufable
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.