D-SERIES DRM, Relé, Počet kontaktů: 4, CO contact, AgNi flash pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 5 A, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky
7760056105
Typ
DRM570024LD
GTIN (EAN)
4032248855599
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
35,7 mm
Hloubka (v palcích)
1,406 inch
Výška
27,4 mm
Výška (v palcích)
1,079 inch
Šířka
21 mm
Šířka (v palcích)
0,827 inch
Čistá hmotnost
36,2 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...70 °C
Provozní teplota
-40 °C...60 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E312083
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC
Jmenovitý proud DC
37.8 mA
Jmenovité výkonové údaje
0,9 W
Odpor cívky
630 Ω ± 10 %
Odchylka cívky
10 %
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Nulová dioda
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
5 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Špičkový proud
10 A / 50 ms
AC spínací výkon (odporový), max.
1250 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
120 W @ 24 V
Odložení zapnutí
< 20 ms
Odložení vypnutí
< 20 ms
Typ kontaktu
4 CO contact (AgNi flash pozlacené)
Mechanická životnost
20x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ano
Barevný
Transparentní
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt relé
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-2
Komponent
Základna relé
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komponent
Stavový indikátor relé
Klasifikace hořlavosti UL 94
HB
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
250 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
D-SERIES DRM, Relé, Počet kontaktů: 4, CO contact, AgNi flash pozlacené, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 5 A, Zásuvné připojení Plug-in
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.