Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
DRM570024
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, Втычное соединение
Заказ № 7760056079
Тип DRM570024
GTIN (EAN) 4032248855124
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 35,7 мм
Глубина (дюймов) 1,406 inch
Высота 27,4 мм
Высота (в дюймах) 1,079 inch
Ширина 21 мм
Ширина (в дюймах) 0,827 inch
Масса нетто 34,7 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C
Влажность 35...85 % отн. влажности, без появления конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В DC
Номинальный ток, DC 37,8 мА
Мощность удержания 0.9 Вт
Сопротивление катушки 630 Ω ± 10 %
Индикация состояния Нет

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 5 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Пусковой ток 10 A / 50 ms
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 1250 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 120 W @ 24 V
Задержка включения < 20 мс
Задержка выключения < 20 ms
Тип контакта 4 Переключающий контакт (AgNi, золочение плавлением)
Срок службы 20*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код прозрачный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Крышка реле
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Опорная пластина реле
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Индикатор состояние реле
Класс горючести UL94 HB

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход 1,8 кВдейств. / 1 мин.
Диэлектрическая прочность смежных контактов 1 kVeff / 1 min
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus) E312083

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E312083

Связанные изделия

Заказ №: 7760056078
Тип: DRM570012
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Заказ №: 7760056080
Тип: DRM570048
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Заказ №: 7760056081
Тип: DRM570110
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Заказ №: 7760056082
Тип: DRM570220
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 220 В DC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Заказ №: 7760056083
Тип: DRM570524
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Заказ №: 7760056084
Тип: DRM570548
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 48 В AC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Заказ №: 7760056085
Тип: DRM570615
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Заказ №: 7760056086
Тип: DRM570730
Версия:
D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, золочение плавлением, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, Втычное соединение
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти