D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
Código
7760056076
Tipo
DRM270730LT
GTIN (EAN)
4032248855797
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
35,7 mm
Profundidad (pulgadas)
1,406 inch
Altura
27,4 mm
Altura (pulgadas)
1,079 inch
Anchura
21 mm
Anchura (pulgadas)
0,827 inch
Peso neto
34,9 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...55 °C
Humedad
35...85 % humedad relativa sin condensación
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E312083
Lado de mando
Tensión de mando nominal
230 V AC
Intensidad nominal AC
6,1 mA (50 Hz), 5,2 mA (60 Hz)
Potencia nominal
1.0...1.2VA (60HZ)
Resistencia inductiva
16000 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
LED rojo
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
10 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Intensidad de conexión
20 A / 50 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
2500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
240 W @ 24 V
Retardo de conexión
< 20 ms
Retardo en la desconexión
< 20 ms
Tipo de contacto
2 Contacto conmutado (AgNi flash bañado en oro)
Vida útil mecánica
20 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
Botón de test bloqueable, Botón de test temporal
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
transparente
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Tapa del relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-2
Componente
Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Indicador de estado del relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Componente
Pulsador de prueba de relé
Índice de inflamabilidad UL94
HB
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1,8 kVeff /1 min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
1 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
D-SERIES DRM, Relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, AgNi flash bañado en oro, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 10 A, Conexión enchufable
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.