Контроль предельных значений, Вход: 3-фазное напряжение, Релейный выход
Номер для заказа
7760054361
Тип
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-P
GTIN (EAN)
4050118559750
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
114,3 мм
Глубина (дюймов)
4,5 inch
Высота
117 мм
Высота (в дюймах)
4,606 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
140 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-20 °C...65 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
Отн. влажность 5…85 %, без образования конденсата
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Входное сопротивление, напряжение
≥1,8MΩ
Количество входов
1
Напряжение
180…500 VAC
Тип
3-фазный или 3-фазный с нулевым проводником, Напряжение AC
Выход
Количество выходов
2
Вывод (цифровой)
Гистерезис
5 % при фазовой асимметрии
Задержка включения
0…10 s, возможность конфигурирования
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
30 V
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Номинальный ток переключения
5 A
Проходной
регулируется, МИН. = 50…100% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при пониженном напряжении), МАКС. = 70…120% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при повышенном напряжении)
Тип
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Возможность инвертирования полярности реле
Функция аварийной сигнализации
Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Возможность активации функции удержания, Фазовая ошибка, Последовательность фаз, Асимметричность, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с
Цифровые выходы
2
Частота коммутаций, макс.
20 Hz
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
≤ 100 мс
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом, да, между входом / выходом / питанием
Долговременный дрейф
0,1 %/10 000 ч
Конфигурация
DIP-переключатель и потенциометр
Напряжение питания
подается со входов измерения напряжения
Потребляемая мощность
≤ 3VA, < 2 Вт
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
350 ppm/K
Точность
3 % *Uноминальное напряжение
Точность повторения
2 % *Uноминальное напряжение
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом, да, между входом / выходом / питанием
регулируется, МИН. = 50…100% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при пониженном напряжении), МАКС. = 70…120% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при повышенном напряжении)
Тип
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Возможность инвертирования полярности реле
Функция аварийной сигнализации
Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Возможность активации функции удержания, Фазовая ошибка, Последовательность фаз, Асимметричность, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.