Controllo del valore di soglia, Ingresso: tensione trifase, Uscita a relè
Nr.Cat.
7760054361
Tipo
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-P
GTIN (EAN)
4050118559750
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
117 mm
Altezza (pollici)
4,606 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
140 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...65 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...85% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Numero di ingressi
1
Resistenza d’ingresso tensione
≥1,8MΩ
Tensione d'ingresso
180…500 VAC
Tipo
Conduttore zero a 3 fasi o a 3 fasi più, Tensione AC
Uscita
Numero di uscite
2
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
5 A
Frequenza di commutazione, max.
20 Hz
Funzione di allarme
Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Possibilità di attivare la funzione di Hold, Errore di fase, Sequenza di fase, Asimmetria, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Isteresi
5 % @ asimmetria di fase
Ritardo all'inserzione
0…10 s, configurabile
Soglie di commutazione
regolabile, MIN = 50…100 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sottotensione), MAX = 70… 120 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sovratensione)
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarità del relè può essere invertita
Uscite digitali
2
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
fornita da ingressi di misura della tensione
Coefficiente di temperatura
350 ppm/K
Configurazione
DIP switch e potenziometro
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita
≤ 3VA, <2 W
Precisione
3 % *Utensione nominale
Precisione di ripetizione
2 % *Utensione nominale
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie, tra ingresso / uscita, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 100 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie, tra ingresso / uscita, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Possibilità di attivare la funzione di Hold, Errore di fase, Sequenza di fase, Asimmetria, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Isteresi
5 % @ asimmetria di fase
Ritardo all'inserzione
0…10 s, configurabile
Soglie di commutazione
regolabile, MIN = 50…100 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sottotensione), MAX = 70… 120 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sovratensione)
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarità del relè può essere invertita
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.