Control del valor límite, Entrada: tensión trifásica, Salida de relé
Código
7760054361
Tipo
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-P
GTIN (EAN)
4050118559750
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
117 mm
Altura (pulgadas)
4,606 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
140 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...65 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
5…85% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Número de entradas
1
Resistencia de entrada tensión
≥1,8MΩ
Tensión de entrada
180…500 VAC
Tipo
Conductor cero trifásico o trifásico positivo, Tensión AC
Salida
Número de salidas
2
Salida (digital)
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
20 Hz
Función de alarma
Valores límite superior e inferior, rango, Posibilidad de activar la función de bloqueo, Error de fase, Secuencia de fase, Asimetría, Retardo de alarma: 0…10 s
Histéresis
5 % con asimetría de fase
Intens. de conexión nominal
5 A
Retardo de conexión
0…10 s, configurable
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Posibilidad de invertir la polaridad del relé
Umbral de conmutación
ajustable, MÍN. = 50…100 % x UTensión nominal de entrada (alarma de baja tensión), MÁX. = 70…120 % x UTensión nominal de entrada (alarma de sobretensión)
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
350 ppm/K
Configuración
Microswitch y potenciómetro
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Exactitud de repetición
2 % *Utensión nominal
Potencia admitida
≤ 3VA, < 2 W
Precisión
3 % *Utensión nominal
Separación galvánica
Separador de 2 vías, entre entrada/salida, sí, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
suministrado desde las entradas de medición de la tensión
Tiempo de respuesta
≤ 100 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 2 vías, entre entrada/salida, sí, entre entrada / salida / alimentación
Valores límite superior e inferior, rango, Posibilidad de activar la función de bloqueo, Error de fase, Secuencia de fase, Asimetría, Retardo de alarma: 0…10 s
Histéresis
5 % con asimetría de fase
Intens. de conexión nominal
5 A
Retardo de conexión
0…10 s, configurable
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Posibilidad de invertir la polaridad del relé
Umbral de conmutación
ajustable, MÍN. = 50…100 % x UTensión nominal de entrada (alarma de baja tensión), MÁX. = 70…120 % x UTensión nominal de entrada (alarma de sobretensión)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.