Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Possibilità di attivare la funzione di Hold, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Isteresi
5 % del valore finale
Ritardo all'inserzione
0…10 s, configurabile
Soglie di commutazione
regolabile, MIN = 50…100 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sottotensione), MAX = 70… 120 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sovratensione)
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarità del relè può essere invertita
Uscite digitali
2
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24…240 VUC ±10%
Coefficiente di temperatura
350 ppm/K
Configurazione
DIP switch e potenziometro
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC, <2 W
Precisione
3 % *Utensione nominale
Precisione di ripetizione
2 % *Utensione nominale
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione, sì
Tempo di risposta di soglia
<220 ms (10...90 %)
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione, sì
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L’ACT20P-VMR-1PH-H è un relè di monitoraggio adatto a una tensione continua o a una tensione alternata monofase. L’apparecchio prevede due uscite relè indipendenti tra loro che attivano un allarme nel caso in cui la tensione superi o scenda al di sotto dei limiti preimpostati. L’allarme può essere impostato anche in modo da scattare dopo un tempo di ritardo regolabile.
Caratteristiche
• Configurazione manuale frontale tramite DIP switch, potenziometro e interruttore a rotazione àH
• Diverse funzioni di allarme: allarme con valore limite superiore/inferiore, allarme finestra àH
• Tempo di intervento e di allarme regolabile
• Indicazione degli stati operativi e dei guasti tramite LED frontali
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita 1, uscita 2 e alimentazionech
Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Possibilità di attivare la funzione di Hold, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Isteresi
5 % del valore finale
Ritardo all'inserzione
0…10 s, configurabile
Soglie di commutazione
regolabile, MIN = 50…100 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sottotensione), MAX = 70… 120 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sovratensione)
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarità del relè può essere invertita
L’ACT20P-VMR-1PH-H è un relè di monitoraggio adatto a una tensione continua o a una tensione alternata monofase. L’apparecchio prevede due uscite relè indipendenti tra loro che attivano un allarme nel caso in cui la tensione superi o scenda al di sotto dei limiti preimpostati. L’allarme può essere impostato anche in modo da scattare dopo un tempo di ritardo regolabile.
Caratteristiche
• Configurazione manuale frontale tramite DIP switch, potenziometro e interruttore a rotazione àH
• Diverse funzioni di allarme: allarme con valore limite superiore/inferiore, allarme finestra àH
• Tempo di intervento e di allarme regolabile
• Indicazione degli stati operativi e dei guasti tramite LED frontali
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita 1, uscita 2 e alimentazionech
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.