Control del valor límite, Entrada: corriente monofásica, Salida de relé
Código
7760054359
Tipo
ACT20P-VMR-1PH-H-P
GTIN (EAN)
4050118559736
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
117 mm
Altura (pulgadas)
4,606 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
140 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...65 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
5…85% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Número de entradas
1
Resistencia de entrada tensión
1 MΩ±5%
Tensión de entrada
Canal 1: (U1-E): 110 V AC/DC, Canal 2: (U2-E): 240 V AC/DC, Canal 3 1: (U3-E): 400 V AC/DC
Salida
Número de salidas
2
Salida (digital)
Función de alarma
Valores límite superior e inferior, rango, Posibilidad de activar la función de bloqueo, Retardo de alarma: 0…10 s
Histéresis
5 % del valor final
Intens. de conexión nominal
5 A
Retardo de conexión
0…10 s, configurable
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Posibilidad de invertir la polaridad del relé
Umbral de conmutación
ajustable, MÍN. = 50…100 % x UTensión nominal de entrada (alarma de baja tensión), MÁX. = 70…120 % x UTensión nominal de entrada (alarma de sobretensión)
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
350 ppm/K
Configuración
Microswitch y potenciómetro
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Exactitud de repetición
2 % *Utensión nominal
Potencia admitida
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC, < 2 W
Precisión
3 % *Utensión nominal
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación, sí
Tensión de alimentación
24…240 VUC ±10%
Tiempo de respuesta
<220 ms (10...90 %)
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación, sí
El ACT20P-VMR-1PH-H es un relé de control para corriente continua o corriente alterna monofásica. El equipo dispone de dos salidas de relé independientes que generan una alarma en caso de que no se alcancen o se excedan los valores límite de tensión preajustados. La alarma también se puede configurar para activarse después de un retardo de tiempo ajustable.
Propiedades
Configuración frontal manual a través del microswitch, el potenciómetro y el interruptor giratorio
Diversas funciones de alarma: alarma de valor límite máximo/mínimo, ventana de alarma
Retardo de conexión y alarma ajustable3
Indicación de estado de funcionamiento y de fallos mediante LED situados en el panel frontal àH
Desconexión galvánica de 4 vías entre entrada, salida 1, salida 2 y alimentación
Valores límite superior e inferior, rango, Posibilidad de activar la función de bloqueo, Retardo de alarma: 0…10 s
Histéresis
5 % del valor final
Intens. de conexión nominal
5 A
Retardo de conexión
0…10 s, configurable
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Posibilidad de invertir la polaridad del relé
Umbral de conmutación
ajustable, MÍN. = 50…100 % x UTensión nominal de entrada (alarma de baja tensión), MÁX. = 70…120 % x UTensión nominal de entrada (alarma de sobretensión)
El ACT20P-VMR-1PH-H es un relé de control para corriente continua o corriente alterna monofásica. El equipo dispone de dos salidas de relé independientes que generan una alarma en caso de que no se alcancen o se excedan los valores límite de tensión preajustados. La alarma también se puede configurar para activarse después de un retardo de tiempo ajustable.
Propiedades
Configuración frontal manual a través del microswitch, el potenciómetro y el interruptor giratorio
Diversas funciones de alarma: alarma de valor límite máximo/mínimo, ventana de alarma
Retardo de conexión y alarma ajustable3
Indicación de estado de funcionamiento y de fallos mediante LED situados en el panel frontal àH
Desconexión galvánica de 4 vías entre entrada, salida 1, salida 2 y alimentación
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.