Convertitore di segnali analogici, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Nr.Cat.
7760054358
Tipo
ACT20P-2CI-2CO-ILP-P
GTIN (EAN)
4050118559729
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114 mm
Profondità (pollici)
4,488 inch
Posizione verticale
127,1 mm
Altezza (pollici)
5,004 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
140 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Caduta di tensione, ingresso di corrente
≤ 3.5 V @ I input = 20 mA
Numero di ingressi
2
Sensore
4- wire sensor (with own power supply), Fonte di corrente
Uscita
Corrente d'uscita
0…20 mA (se ingresso: 0…20 mA), 4…20 mA (se ingresso: 4…20 mA)
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Numero di uscite
2
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
Alimentato con loop di corrente tramite ingresso 4…20 mA
Configurazione
nessuno dei due
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
<0,1% del valore finale
Tempo di risposta di soglia
≤ 1 ms
Coordinazione di isolamento
Norme EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
I separatori passivi fissi ACT20P-2CI-2CO-ILP-S (a due canali) isolano i segnali sorgente di corrente analogica standard. Un segnale elettrico d’ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale d’uscita elettrico analogico e separato galvanicamente. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente d’ingresso.
Caratteristiche
• Separazione galvanica a 4 vie (dispositivo a due canali) tra tutti gli ingressi e le uscite.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali analogici, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
I separatori passivi fissi ACT20P-2CI-2CO-ILP-S (a due canali) isolano i segnali sorgente di corrente analogica standard. Un segnale elettrico d’ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale d’uscita elettrico analogico e separato galvanicamente. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente d’ingresso.
Caratteristiche
• Separazione galvanica a 4 vie (dispositivo a due canali) tra tutti gli ingressi e le uscite.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.