Převodník analogového signálu, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, (napájecí smyčka), Výstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Převodník/izolátor signálu, dvojitý kanál, Napájení vstupní proudové smyčky
Objednací číslo
7760054358
Typ
ACT20P-2CI-2CO-ILP-P
GTIN (EAN)
4050118559729
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114 mm
Hloubka (v palcích)
4,488 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
140 g
Teploty
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Pokles napětí, proud na vstupu
≤ 3.5 V @ I input = 20 mA
Počet vstupů
2
Snímač
4- wire sensor (with own power supply), Zdroj proudu
Výstup
Počet výstupů
2
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní proud
0…20 mA (jestliže vstup: 0…20 mA), 4…20 mA (jestliže vstup: 4…20 mA)
Obecné údaje
Konfigurace
žádná
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
Napájená smyčka, přes vstup 4...20 mA
Přesnost
<0,1 % koncové hodnoty
Stupeň krytí
IP20
Čas odezvy
≤ 1 ms
Koordinace izolace
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
2 kV vstupy / výstupy
Jmenovité napětí
300 V
Normy EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Označování
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pevné pasivní oddělovače ACT20P-2CI-2CO-ILP-S (duální kanál) oddělují analogové standardní signály zdroje proudu.
Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen.
Zařízení je napájené přes vstupní proudovou smyčku.
Vlastnosti
4cestné galvanické oddělení (zařízení s duálním kanálem) mezi všemi vstupy a výstupy.
Pevné pasivní oddělovače ACT20P-2CI-2CO-ILP-S (duální kanál) oddělují analogové standardní signály zdroje proudu.
Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen.
Zařízení je napájené přes vstupní proudovou smyčku.
Vlastnosti
4cestné galvanické oddělení (zařízení s duálním kanálem) mezi všemi vstupy a výstupy.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.