Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
N. d’ordine
7760054354
Tipo
ACT20P-CI2-CO-OLP-P
GTIN (EAN)
4050118559477
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114 mm
Profondità (pollici)
4,488 inch
Posizione verticale
127,1 mm
Altezza (pollici)
5,004 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
130 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Caduta di tensione, ingresso di corrente
<3 V
Corrente d'ingresso
4...20 mA
Numero di ingressi
1
Sensore
Fonte di corrente, 4- wire sensor (with own power supply)
Uscita
Corrente d'uscita
4...20 mA, con alimentazione tramite loop
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Numero di uscite
1
Tipo
passivo, il comando collegato deve essere attivo
Uscita (digitale)
Frequenza di commutazione, max.
0 Hz
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
tramite loop di corrente d'uscita, min. 12 V DC/ max. 30 V DC
Coefficiente di temperatura
≤ 100 ppm/K
Configurazione
nessuno dei due
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
<0,1% del valore finale
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Tempo di risposta di soglia
≤ 2 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il separatore passivo fisso a un canale ACT20P-CIX-CO-OLP-S isola i segnali sorgente di corrente analogica standard. Un segnale elettrico d’ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale d’uscita elettrico analogico e separato galvanicamente. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente di uscita.
Caratteristiche
• Separazione galvanica a 2 vie tra ingresso e uscita.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali analogici, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Capacitivo, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Il separatore passivo fisso a un canale ACT20P-CIX-CO-OLP-S isola i segnali sorgente di corrente analogica standard. Un segnale elettrico d’ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale d’uscita elettrico analogico e separato galvanicamente. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente di uscita.
Caratteristiche
• Separazione galvanica a 2 vie tra ingresso e uscita.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali analogici, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Capacitivo, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.