Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 4-20 mA, Výstup : 4-20 mA, (napájecí smyčka), Převodník/izolátor signálu, Napájená výstupní proudová smyčka
Číslo objednávky
7760054354
Typ
ACT20P-CI2-CO-OLP-P
GTIN (EAN)
4050118559477
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114 mm
Hloubka (v palcích)
4,488 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
130 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Pokles napětí, proud na vstupu
<3 V
Počet vstupů
1
Snímač
Zdroj proudu, 4- wire sensor (with own power supply)
Vstupní proud
4...20 mA
Výstup
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
pasivní, připojené řízení musí být aktivní
Výstupní proud
4...20 mA, s napájenou smyčkou
Výstup (digitální)
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0 Hz
Obecné údaje
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Konfigurace
žádná
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
přes výstupní smyčku, min. 12 V DC/ max. 30 V DC
Přesnost
<0,1 % koncové hodnoty
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ 100 ppm/K
Čas odezvy
≤ 2 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
2 kV vstupy / výstupy
Jmenovité napětí
300 V
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Označování
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Jednokanálový pevný pasivní oddělovač ACT20P-CIX-CO-OLP-S odděluje a převádí analogové standardní signály proudového zdroje. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Zařízení je napájené přes výstupní proudovou smyčku.
Vlastnosti
2cestné galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem.
Jednokanálový pevný pasivní oddělovač ACT20P-CIX-CO-OLP-S odděluje a převádí analogové standardní signály proudového zdroje. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Zařízení je napájené přes výstupní proudovou smyčku.
Vlastnosti
2cestné galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.