Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Código
7760054353
Tipo
ACT20P-CI1-CO-OLP-P
GTIN (EAN)
4050118559460
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114 mm
Profundidad (pulgadas)
4,488 inch
Altura
127,1 mm
Altura (pulgadas)
5,004 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
140 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Caída de tensión, entrada de corriente
<3 V
Corriente de entrada
0...20 mA
Número de entradas
1
Sensor
Fuente de corriente, 4- wire sensor (with own power supply)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
4...20 mA, alimentado por corriente de bucle
Número de salidas
1
Tipo
pasivo, el control conectado debe ser activo
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 100 ppm/K
Configuración
ninguna
Precisión
< 0,1 % del valor final
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Tensión de alimentación
mediante bucle de corriente de salida, min. 12 V DC/ max. 30 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 1 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separación galvánica
Separador de 2 vías
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
2 kV entradas / salidas
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
identificar
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
El aislador pasivo fijo monocanal ACT20P-CIX-CO-OLP-S aísla las señales de fuente de corriente analógicas estándar. Una señal de corriente de entrada analógica se convierte linealmente en una señal de corriente de salida analógica y galvánicamente aislada. El dispositivo se alimenta mediante un bucle de corriente de salida.
Propiedades
Desconexión galvánica de 2 vías entre entrada y salida.
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal analógica, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
El aislador pasivo fijo monocanal ACT20P-CIX-CO-OLP-S aísla las señales de fuente de corriente analógicas estándar. Una señal de corriente de entrada analógica se convierte linealmente en una señal de corriente de salida analógica y galvánicamente aislada. El dispositivo se alimenta mediante un bucle de corriente de salida.
Propiedades
Desconexión galvánica de 2 vías entre entrada y salida.
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal analógica, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.