Controllo del valore di soglia, Ingresso : Temperatura, PT100, Uscita : 2 relè
N. d’ordine
7760054352
Tipo
ACT20P-TMR-RTI-P
GTIN (EAN)
4050118559453
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
127,1 mm
Altezza (pollici)
5,004 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
140 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...65 °C
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, PT100: -200°C…850 °C
Numero di ingressi
1
Resistenza
PTC: 0…4 kΩ
Sensore
PT100 (2-/3-/4- wire), PTC resistor (2- wire)
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
5 A
Funzione di allarme
Intervallo di allarme: -200…850 °C, Valori limiti: alto, basso, finestra, Isteresi: 2°C regolabile, Intervallo finestra: min. 20 °C, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay
Uscite digitali
1
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
20…264 VUC
Coefficiente di temperatura
≤ 100 ppm/K
Configurazione
con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Precisione
0,2% FSR, ≤ 2 °C (PT100), ≤ 8 Ω (PTC)
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 500 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il dispositivo ACT20P-TMR-RTI-S registra i segnali del sensore di temperatura (Pt100, PTC). Presenta due uscite a relè indipendenti che emettono un allarme quando i livelli superano o scendono al di sotto dei limiti di temperatura preimpostati.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM „WI-Manager“.
• I LED del pannello frontale indicano lo stato di funzionamento e lo stato dei relè.
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
Intervallo di allarme: -200…850 °C, Valori limiti: alto, basso, finestra, Isteresi: 2°C regolabile, Intervallo finestra: min. 20 °C, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Il dispositivo ACT20P-TMR-RTI-S registra i segnali del sensore di temperatura (Pt100, PTC). Presenta due uscite a relè indipendenti che emettono un allarme quando i livelli superano o scendono al di sotto dei limiti di temperatura preimpostati.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM „WI-Manager“.
• I LED del pannello frontale indicano lo stato di funzionamento e lo stato dei relè.
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.