Przetwornik sygnału/separator, Wejście : Napięcie przemienne/stałe, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Wyjście : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału
Nr zam.
7760054306
Typ
ACT20P-VM-AO-S
GTIN (EAN)
6944169749087
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
119,2 mm
Wysokość (cale)
4,693 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
110 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTTF
140 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
0…30 V DC, 0…60 V DC, 0…150 V DC, 0…300 V DC, 0…440 V DC, 0…660 V DC, 0…60 V AC, 0…144 V AC, 0…300 V AC, 0…440 V AC, konfigurowalny
rezystancja wejściowa
1 MΩ±5%
sygnał wejściowy
UDC, UAC Wartość skuteczna (tylko sygnały sinusoidalne) 40…60 Hz
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 10 kΩ
Liczba wyjść
1
Napięcie wyjściowe, uwaga
0 - 10 V
Prąd impedancji obciążenia
≤ 500 Ω
Prąd wyjściowy
0...20 mA, 4...20 mA
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
<300 ms
Konfiguracja
z oprogramowaniem FDT/DTM, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 200 ppm/K
Zasilanie
24…240 VUC (±10%)
dokładność
0,5 % FSR
pobór mocy
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
1,5 kV prąd przemienny na wyjściu / zasilający, 2 kV prąd przemienny na wejściu/wyjściu, 2 kV prąd przemienny na wejściu / zasilający
Normy EMV
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
600 V na wejściu/wyjściu, 600 V na wejściu / zasilania, 300 V na wyjściu / zasilania
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 μs) między wejściem a wyjściem, 4 kV (1,2/50 μs) na wejściu / zasilania, 2,5 kV (1,2/50 μs) na wyjściu / zasilania
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
1,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Analogowy przetwornik napięcia ACT20P-VM-AO-S mierzy napięcia stałe lub przemienne. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy (prądowy lub napięciowy) i jest separowany galwanicznie.
Właściwości
Do konfiguracji i monitorowania służy oprogramowanie FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Sygnalizowanie oraz wyzwalanie alarmu przy przekroczeniu wartości granicznych lub odwróceniu polaryzacji wejściowego napięcia stałego.
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania.
Analogowy przetwornik napięcia ACT20P-VM-AO-S mierzy napięcia stałe lub przemienne. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy (prądowy lub napięciowy) i jest separowany galwanicznie.
Właściwości
Do konfiguracji i monitorowania służy oprogramowanie FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Sygnalizowanie oraz wyzwalanie alarmu przy przekroczeniu wartości granicznych lub odwróceniu polaryzacji wejściowego napięcia stałego.
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.