Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ACT20P-VM-AO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
N. d’ordine 7760054306
Tipo ACT20P-VM-AO-S
GTIN (EAN) 6944169749087
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 114,3 mm
Profondità (pollici) 4,5 inch
Posizione verticale 119,2 mm
Altezza (pollici) 4,693 inch
Larghezza 22,5 mm
Larghezza (pollici) 0,886 inch
Peso netto 110 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità 5...95 % senza rugiada

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 Nessuno
MTTF 140 a

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingresso

Numero di ingressi 1
Resistenza d'ingresso 1 MΩ±5%
Segnale d'ingresso UDC, UCAValore effettivo (solo sinusoidale) 40-60 Hz
Tensione d'ingresso 0…30 V DC, 0…60 V DC, 0…150 V DC, 0…300 V DC, 0…440 V DC, 0…660 V DC, 0…60 V AC, 0…144 V AC, 0…300 V AC, 0…440 V AC, Configurabile

Uscita

Corrente d'uscita 0...20 mA, 4...20 mA
Corrente di impedenza di carico ≤ 500 Ω
Numero di uscite 1
Resistenza di carico tensione ≥ 10 kΩ
Tensione d'uscita osservazioni 0...10 V
Tipo attivo, il comando collegato deve essere passivo

Indicazioni generali

Alimentazione di tensione 24…240 VUC (±10%)
Coefficiente di temperatura ≤ 200 ppm/K
Configurazione con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Grado di protezione IP20
Guida TS 35
Potenza assorbita ≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Precisione 0,5 % FSR
Separazione galvanica Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia <300 ms

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2
Norme EMC EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separazione galvanica Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento 600 V ingresso/uscita, 600 V ingresso/alimentazione, 300 V uscita/alimentazione
Tensione di isolamento 1,5 kV AC uscita/alimentazione, 2 kV AC ingresso/uscita, 2 kV AC ingresso/alimentazione
Tensione impulsiva massima 4 kV (1,2/50 μs) ingresso - uscita, 4 kV (1,2/50 μs) ingresso/alimentazione, 2,5 kV (1,2/50 μs) uscita/alimentazione

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12

Nota importante

Informazioni sul prodotto Il convertitore di tensione analogico ACT20P-VM-AO-S misura la tensione alternata o continua. Il segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in un segnale di uscita analogico (corrente o tensione), e separato galvanicamente.

Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM „WI-Manager“.
• Generazione di segnali e messaggi di allarme al superamento dei valori limite o della tensione d’ingresso DC a polarità inversa
• Indicazione degli stati operativi tramite LED frontali
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E469563

Prodotti impiegati

Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760054114
Tipo: ACT20P-CI-CO-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2489680000
Tipo: ACT20P-CI-CO-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 1506200000
Tipo: ACT20P-CI-CO-P-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2514620000
Tipo: ACT20P-CI-CO-P-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760054117
Tipo: ACT20P-2CI-2CO-12-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2489730000
Tipo: ACT20P-2CI-2CO-12-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2514650000
Tipo: ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 1506210000
Tipo: ACT20P-2CI-2CO-12P-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 1540010000
Tipo: ACT20P-CI-VO-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Convertitori di segnali con separazione
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2489740000
Tipo: ACT20P-CI-VO-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Convertitori di segnali con separazione
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 1537750000
Tipo: ACT20P-CI-VO-P-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2514640000
Tipo: ACT20P-CI-VO-P-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 7760054131
Tipo: ACT20P-VI3-VO3-S
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : -10…0…+10 V, Uscita : -10…0…+10 V, Convertitori di segnali con separazione
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 7760054360
Tipo: ACT20P-VM-AO-P
Versione:
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi