Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
ACT20P-VM-AO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : Tension AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Sortie : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux
Référence 7760054306
Type ACT20P-VM-AO-S
GTIN (EAN) 6944169749087
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 114,3 mm
Profondeur (pouces) 4,5 inch
Hauteur 119,2 mm
Hauteur (pouces) 4,693 inch
Largeur 22,5 mm
Largeur (pouces) 0,886 inch
Poids net 110 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -20 °C...60 °C
Humidité à la température de fonctionnement 0...95 % (sans condensation)
Humidité 5...95 % (sans condensation)

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508 Aucun
MTTF 140 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Entrée

Nombre d'entrées 1
Résistance d'entrée 1 MΩ±5%
Signal d'entrée UDC, UCA Valeur efficace (uniquement sinusoïdal ) 40-60 Hz
Tension d'entrée 0…30 V DC, 0…60 V DC, 0…150 V DC, 0…300 V DC, 0…440 V DC, 0…660 V DC, 0…60 V AC, 0…144 V AC, 0…300 V AC, 0…440 V AC, configurable

Sortie

Courant de faible impédance ≤ 500 Ω
Courant de sortie 0...20 mA, 4...20 mA
Nombre de sorties 1
Résistance de charge sortie tension ≥ 10 kΩ
Tension de sortie, remarque 0...10 V
Type Active, La commande connectée doit être passive

Caractéristiques générales

Coefficient de température ≤ 200 ppm/K
Configuration Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance ≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Degré de protection IP20
Isolation galvanique Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Précision 0,5 % FSR
Rail TS 35
Réponse à un échelon < 300 ms
Tension d'alimentation 24…240 VUC (±10%)

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Isolation galvanique Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Normes CEM EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tension d'isolation Sortie / alimentation 1,5 kV AC, 2 kV AC entrée / sortie, 2 kV AC entrée / alimentation
Tension de tenue au choc 4 kV (1,2/50 μs) entrée - sortie, 4 kV (1,2/50 μs) entrée / alimentation, 2,5 kV (1,2/50 μs) sortie / alimentation
Tension nominale (texte) 600 V entrée / sortie, 600 V entrée / alimentation, 300 V sortie / alimentation

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé
Couple de serrage, min. 0,4 Nm
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12

Note importante

Informations sur le produit Le convertisseur de tension analogique ACT20P-VM-AO-S mesure des tensions continues (DC) ou alternatives (AC). Le signal analogique d’entrée est converti linéairement en un signal analogique de sortie (courant ou tension), et est isolé galvaniquement.

Caractéristiques
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM „WI-Manager“.
• Déclenchement de signal et d’alarme en cas de dépassement des valeurs seuils ou d’inversion de polarité de la tension d’entrée continue
• Affichage des états de fonctionnement par LED en face avant
• Séparation galvanique 3 voies entre entrée, sortie et alimentation.

Agréments

Agréments CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E469563

Autres produits de la même gamme

Référence: 7760054114
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: ACT20P-CI-CO-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 2489680000
Type de raccordement: PUSH IN
Type: ACT20P-CI-CO-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 1506200000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: ACT20P-CI-CO-P-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 2514620000
Type de raccordement: PUSH IN
Type: ACT20P-CI-CO-P-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 7760054117
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: ACT20P-2CI-2CO-12-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 2489730000
Type de raccordement: PUSH IN
Type: ACT20P-2CI-2CO-12-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 2514650000
Type de raccordement: PUSH IN
Type: ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 1506210000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: ACT20P-2CI-2CO-12P-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, Sortie : 0(4)-20 mA, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux, HART®
 
Référence: 1540010000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: ACT20P-CI-VO-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Isolateur/convertisseur de signaux
 
Référence: 2489740000
Type de raccordement: PUSH IN
Type: ACT20P-CI-VO-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Isolateur/convertisseur de signaux
 
Référence: 1537750000
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: ACT20P-CI-VO-P-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux
 
Référence: 2514640000
Type de raccordement: PUSH IN
Type: ACT20P-CI-VO-P-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, Sortie : 0-10 V, Tension d’alimentation également par un bus de rail profilé CH20M, Isolateur/convertisseur de signaux
 
Référence: 7760054131
Type de raccordement: Raccordement vissé
Type: ACT20P-VI3-VO3-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : -10…0…+10 V, Sortie : -10…0…+10 V, Isolateur/convertisseur de signaux
 
Référence: 7760054360
Type de raccordement: PUSH IN
Type: ACT20P-VM-AO-P
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : Tension AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Sortie : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange