Convertidor de señal/aislador, Entrada : Tensión AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Salida : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales
Código
7760054306
Tipo
ACT20P-VM-AO-S
GTIN (EAN)
6944169749087
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
119,2 mm
Altura (pulgadas)
4,693 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
110 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTTF
140 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Número de entradas
1
Resistencia de entrada
1 MΩ±5%
Señal de entrada
UDC, UCA Valor efectivo (solo sinusoidal) 40-60 Hz
Tensión de entrada
0…30 V DC, 0…60 V DC, 0…150 V DC, 0…300 V DC, 0…440 V DC, 0…660 V DC, 0…60 V AC, 0…144 V AC, 0…300 V AC, 0…440 V AC, configurable
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 500 Ω
Corriente de salida
0...20 mA, 4...20 mA
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 10 kΩ
Tensión de salida, observacione
0...10 V
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Salida (digital)
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0 Hz
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 200 ppm/K
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Potencia admitida
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Precisión
0,5 % FSR
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
24…240 VUC (±10%)
Tiempo de respuesta
<300 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 μs) de entrada - salida, 4 kV (1,2/50 μs) de entrada / alimentación, 2,5 kV (1,2/50 μs) de salida / alimentación
Tensión de aislamiento
Salida de 1,5 kV CA / alimentación, 2 kV de CA, entrada/salida, 2 kV de CA entrada/alimentación
Tensión nominal
600 V de entrada/salida, 600 V de entrada/alimentación, 300 V de salida/alimentación
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
El convertidor de tensión analógico ACT20P-VM-AO-S mide tensiones de CC o CA. La señal de entrada analógica se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se separa galvánicamente.
Características
La configuración y la supervisión se realizan a través del software FDT/DTM "WI-Manager".
Activación de señal y alarma tras superar los valores límites o la tensión de entrada CC con inversión de polaridad
El LED frontal indica el estado de funcionamiento
Aislamiento galvánico de 3 vías entre entrada, salida y alimentación
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
El convertidor de tensión analógico ACT20P-VM-AO-S mide tensiones de CC o CA. La señal de entrada analógica se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se separa galvánicamente.
Características
La configuración y la supervisión se realizan a través del software FDT/DTM "WI-Manager".
Activación de señal y alarma tras superar los valores límites o la tensión de entrada CC con inversión de polaridad
El LED frontal indica el estado de funcionamiento
Aislamiento galvánico de 3 vías entre entrada, salida y alimentación
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.