Signálový převodník/oddělovač, Vstup : AC/DC napětí, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Výstup : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Převodník/izolátor signálu
Objednací číslo
7760054306
Typ
ACT20P-VM-AO-S
GTIN (EAN)
6944169749087
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
119,2 mm
Výška (v palcích)
4,693 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
110 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTTF
140 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Input signal
UDC, UAC Efektivní hodnota (jen sinusová) 40…60 Hz
Počet vstupů
1
Vstupní napětí
0…30 V DC, 0…60 V DC, 0…150 V DC, 0…300 V DC, 0…440 V DC, 0…660 V DC, 0…60 V AC, 0…144 V AC, 0…300 V AC, 0…440 V AC, s možností konfigurace
Vstupní odpor
1 MΩ±5%
Výstup
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 500 Ω
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
0...10 V
Výstupní proud
0...20 mA, 4...20 mA
napětí impedance zátěže
≥ 10 kΩ
Obecné údaje
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Konfigurace
Se softwarem FDT/DTM, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
24…240 VUC (±10%)
Power consumption
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Přesnost
0,5 % FSR
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ 200 ppm/K
Čas odezvy
<300 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Impulse withstand voltage
4 kV (1,2/50 μs) vstup – výstup, 4 kV (1,2/50 μs) vstup / napájení, 2,5 kV (1,2/50 μs) výstup / napájení
Izolační napětí
1,5 kV AC výstup / napájení, 2 kV AC vstup / výstup, 2 kV AC vstup / napájení
Jmenovité napětí
600 V vstup / výstup, 600 V vstup / napájení, 300 V výstup / napájení
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Analogový převodník napětí ACT20P-VM-AO-S měří DC nebo AC napětí. Analogový vstupní signál se lineárně převede na analogový výstupní signál (proud nebo napětí) a je galvanicky oddělen.
Vlastnosti
Nastavení a monitorování se provádějí pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Signál a spouštění alarmu při překročení limitních hodnot nebo při reverzní polaritě DC výstupního napětí
Přední LED ukazuje provozní stav
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Analogový převodník napětí ACT20P-VM-AO-S měří DC nebo AC napětí. Analogový vstupní signál se lineárně převede na analogový výstupní signál (proud nebo napětí) a je galvanicky oddělen.
Vlastnosti
Nastavení a monitorování se provádějí pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Signál a spouštění alarmu při překročení limitních hodnot nebo při reverzní polaritě DC výstupního napětí
Přední LED ukazuje provozní stav
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.