Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Temperatura, PT100, Wyjście : 2 x przekaźniki
Nr zam.
7760054305
Typ
ACT20P-TMR-RTI-S
GTIN (EAN)
6944169747311
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
119,2 mm
Wysokość (cale)
4,693 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
110 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...65 °C
Wilgotność
5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
czujnik
PT100 (2-/3-/4- wire), PTC resistor (2- wire)
liczba wejść
1
rezystancja
PTC: 0…4 kΩ
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200°C…850 °C
Wyjście (cyfrowe)
Funkcja alarmu
Zakres alarmu: -200…850°C, Wartości graniczne: wysoka, niska, okienko, Histereza: 2°C, regulowana, Zakres okienka: min. 20°C, Opóźnienie alarmu: 0…10 s
Liczba wyjść cyfrowych
1
Napięcie łączeniowe AC, max.
250 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
30 V
Typ
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay
znamionowy prąd załączający
5 A
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 500 ms
Konfiguracja
z oprogramowaniem FDT/DTM, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 100 ppm/K
Zasilanie
20…264 V UC
dokładność
0,2 % wartości zakresowej, ≤ 2 °C (PT100), ≤ 8 Ω (PTC)
dryft długoczasowy
0,1 % / 10.000 h
pobór mocy
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 V
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Oznakowanie
II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
1,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Urządzenie ACT20P-TMR-RTI-S rejestruje sygnały z czujnika temperatury (Pt100, PTC). Jest wyposażone w dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe wysyłające sygnał alarmowy, gdy poziomy przekraczają lub spadają poniżej ustalonych granicznych wartości temperatury.
Właściwości
Do konfiguracji i monitorowania służy oprogramowanie FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Stan roboczy i stan przekaźnika wskazywane diodami LED na panelu przednim.
4-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania.
Urządzenie ACT20P-TMR-RTI-S rejestruje sygnały z czujnika temperatury (Pt100, PTC). Jest wyposażone w dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe wysyłające sygnał alarmowy, gdy poziomy przekraczają lub spadają poniżej ustalonych granicznych wartości temperatury.
Właściwości
Do konfiguracji i monitorowania służy oprogramowanie FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Stan roboczy i stan przekaźnika wskazywane diodami LED na panelu przednim.
4-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.