Controllo del valore di soglia, Ingresso : Temperatura, PT100, Uscita : 2 relè
N. d’ordine
7760054305
Tipo
ACT20P-TMR-RTI-S
GTIN (EAN)
6944169747311
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
119,2 mm
Altezza (pollici)
4,693 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
110 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...65 °C
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, PT100: -200°C…850 °C
Numero di ingressi
1
Resistenza
PTC: 0…4 kΩ
Sensore
PT100 (2-/3-/4- wire), PTC resistor (2- wire)
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
5 A
Funzione di allarme
Intervallo di allarme: -200…850 °C, Valori limiti: alto, basso, finestra, Isteresi: 2°C regolabile, Intervallo finestra: min. 20 °C, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay
Uscite digitali
1
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
20…264 VUC
Coefficiente di temperatura
≤ 100 ppm/K
Configurazione
con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Precisione
0,2% FSR, ≤ 2 °C (PT100), ≤ 8 Ω (PTC)
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 500 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il dispositivo ACT20P-TMR-RTI-S registra i segnali del sensore di temperatura (Pt100, PTC). Presenta due uscite a relè indipendenti che emettono un allarme quando i livelli superano o scendono al di sotto dei limiti di temperatura preimpostati.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM „WI-Manager“.
• I LED del pannello frontale indicano lo stato di funzionamento e lo stato dei relè.
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
Intervallo di allarme: -200…850 °C, Valori limiti: alto, basso, finestra, Isteresi: 2°C regolabile, Intervallo finestra: min. 20 °C, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Il dispositivo ACT20P-TMR-RTI-S registra i segnali del sensore di temperatura (Pt100, PTC). Presenta due uscite a relè indipendenti che emettono un allarme quando i livelli superano o scendono al di sotto dei limiti di temperatura preimpostati.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM „WI-Manager“.
• I LED del pannello frontale indicano lo stato di funzionamento e lo stato dei relè.
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.