Plage de l'alarme : -200...850 °C, Valeurs seuil : haute, basse, fenêtre, Hystérésis : 2 °C (réglable), Intervalle : min. 20 °C, Temporisation alarme : 0…10 s
Fréquence de commutation, max.
20 Hz
Sorties digitales
1
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
30 V
Type
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 100 ppm/K
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0,1 % / 10.000 h
Isolation galvanique
Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Précision
0,2% FSR, ≤ 2 °C (PT100), ≤ 8 Ω (PTC)
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 500 ms
Tension d'alimentation
20…264 VUC
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Repérage :
II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Note importante
Informations sur le produit
L’appareil ACT20P-TMR-RTI-S enregistre les signaux du capteur de température (Pt100, PTC). Il comporte deux sorties de relais indépendantes qui émettent une alarme dès que certains niveaux dépassent ou tombent en dessous des seuils de température prédéfinis.
Caractéristiques
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM „WI-Manager“.
• État de fonctionnement et état des relais indiqués par les LED en face avant.
• Séparation galvanique 4 voies entre entrée, sortie et alimentation.
Plage de l'alarme : -200...850 °C, Valeurs seuil : haute, basse, fenêtre, Hystérésis : 2 °C (réglable), Intervalle : min. 20 °C, Temporisation alarme : 0…10 s
L’appareil ACT20P-TMR-RTI-S enregistre les signaux du capteur de température (Pt100, PTC). Il comporte deux sorties de relais indépendantes qui émettent une alarme dès que certains niveaux dépassent ou tombent en dessous des seuils de température prédéfinis.
Caractéristiques
• Configuration et diagnostic avec le logiciel FDT/DTM „WI-Manager“.
• État de fonctionnement et état des relais indiqués par les LED en face avant.
• Séparation galvanique 4 voies entre entrée, sortie et alimentation.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.