Control del valor límite, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 relés
Código
7760054305
Tipo
ACT20P-TMR-RTI-S
GTIN (EAN)
6944169747311
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
119,2 mm
Altura (pulgadas)
4,693 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
110 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...65 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Número de entradas
1
Rango de temperatura
configurable, PT100: -200°C…850 °C
Resistencia
PTC: 0…4 kΩ
Sensor
PT100 (2-/3-/4- wire), PTC resistor (2- wire)
Salida (digital)
Función de alarma
Rango de alarma: -200…850 °C, Valores límites: alto, bajo, ventana, Histéresis: 2 °C (ajustable), Rango de ventana: mín. 20 °C, Retardo de alarma: 0…10 s
Intens. de conexión nominal
5 A
Salidas digitales
1
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 100 ppm/K
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Potencia admitida
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Precisión
0,2% de FSR, ≤ 2 °C (PT100), ≤ 8 Ω (PTC)
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
20…264 V UC
Tiempo de respuesta
≤ 500 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
identificar
II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
El dispositivo ACT20P-TMR-RTI-S registra las señales de los sensores de temperatura (Pt100, PTC). Cuenta con dos salidas de relé independientes que emiten una alarma cuando los niveles superan o no alcanzan los límites de temperatura preestablecidos.
Propiedades
Configuración y diagnóstico mediante el software FDT/DTM “WI-Manager“.
Los LED del panel frontal indican el estado de servicio y el estado del relé.
Desconexión galvánica de 4 vías entre entrada, salida y alimentación.
Rango de alarma: -200…850 °C, Valores límites: alto, bajo, ventana, Histéresis: 2 °C (ajustable), Rango de ventana: mín. 20 °C, Retardo de alarma: 0…10 s
El dispositivo ACT20P-TMR-RTI-S registra las señales de los sensores de temperatura (Pt100, PTC). Cuenta con dos salidas de relé independientes que emiten una alarma cuando los niveles superan o no alcanzan los límites de temperatura preestablecidos.
Propiedades
Configuración y diagnóstico mediante el software FDT/DTM “WI-Manager“.
Los LED del panel frontal indican el estado de servicio y el estado del relé.
Desconexión galvánica de 4 vías entre entrada, salida y alimentación.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.