Alarmbereich: -200…850 °C, Grenzwerte: hoch, niedrig, Fenster, Hysterese: 2 °C (einstellbar), Fensterbereich: min. 20 °C, Alarmverzögerung: 0...10 s
Anzahl Digitale Ausgänge
1
Nennschaltstrom
5 A
Schaltfrequenz, max.
20 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Schaltspannung DC, max.
30 V
Typ
2 x 1 - oder 1 x 2 Wechslerrelais
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit
0,2 % FSR, ≤ 2 °C (PT100), ≤ 8 Ω (PTC)
Konfiguration
mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Langzeitdrift
0,1 % / 10.000 h
Leistungsaufnahme
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
≤ 500 ms
Temperaturkoeffizient
≤ 100 ppm/K
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
20…264 VUC
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Stehstoßspannung
4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Kennzeichnung
II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Das Gerät ACT20P-TMR-RTI-S erfasst Temperatursensorsignale (Pt100, PTC). Es verfügt über zwei voneinander unabhängige Relaisausgänge, die bei Über-/Unterschreitung voreingestellter Temperaturgrenzwerte alarmieren.
Eigenschaften
Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Betriebszustands- und Relaisstatusanzeige über frontseitige LEDs.
Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
Das Gerät ACT20P-TMR-RTI-S erfasst Temperatursensorsignale (Pt100, PTC). Es verfügt über zwei voneinander unabhängige Relaisausgänge, die bei Über-/Unterschreitung voreingestellter Temperaturgrenzwerte alarmieren.
Eigenschaften
Konfiguration und Diagnose mit der FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Betriebszustands- und Relaisstatusanzeige über frontseitige LEDs.
Galvanische 4-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.