Monitorování limitní hodnoty, Vstup : Teplota, PT100, Výstup : 2 x relé
Objednací číslo
7760054305
Typ
ACT20P-TMR-RTI-S
GTIN (EAN)
6944169747311
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
119,2 mm
Výška (v palcích)
4,693 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
110 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...65 °C
Vlhkost
5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Odpor
PTC: 0…4 kΩ
Počet vstupů
1
Snímač
PT100 (2-/3-/4- wire), PTC resistor (2- wire)
Temperature input range
S možností konfigurace, PT100: -200°C…850 °C
Výstup (digitální)
Funkce alarmu
Rozsah výstrahy: -200–850 °C, Mezní hodnoty: vysoká, nízká, okno, Hystereze: 2 °C (nastavitelná), Rozsah oken: min. 20 °C, Prodleva výstrahy: 0–10 s
Max. spínací frekvence
20 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
30 V
Počet digitálních výstupů
1
Rated switching current
5 A
Typ
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay
Obecné údaje
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Konfigurace
Se softwarem FDT/DTM, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Lišta
TS 35
Long-term drift
0.1 % / 10.000 h
Napájecí napětí
20…264 VUC
Power consumption
≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Přesnost
0,2 % FSR, ≤ 2 °C (PT100), ≤ 8 Ω (PTC)
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ 100 ppm/K
Čas odezvy
≤ 500 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Jmenovité napětí
300 V
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Označování
II 3 G Ex ec nC IIC T5 Gc
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Zařízení ACT20P-TMR-RTI-S zaznamenává signály snímače teploty (Pt100, PTC). Má dva nezávislé reléové výstupy, které vyšlou upozornění v případě, kdy úrovně překročí přednastavené mezní hodnoty teploty, nebo pod ně poklesnou.
Vlastnosti
Nastavení a monitorování se provádějí pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Provozní stav a reléový stav indikován pomocí LED na předním panelu.
4cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení
Zařízení ACT20P-TMR-RTI-S zaznamenává signály snímače teploty (Pt100, PTC). Má dva nezávislé reléové výstupy, které vyšlou upozornění v případě, kdy úrovně překročí přednastavené mezní hodnoty teploty, nebo pod ně poklesnou.
Vlastnosti
Nastavení a monitorování se provádějí pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Provozní stav a reléový stav indikován pomocí LED na předním panelu.
4cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.