Errore di fase, Sequenza di fase, Asimmetria, Allarme finestra: -5…-25% per valore min. (regolabile con potenziometro), 5...25% per valore massimo (regolabile con potenziometro), Isteresi: 10 kHz
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
Relé, 1 contatto di scambio
Uscite digitali
1
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
dal circuito di misura
Coefficiente di temperatura
≤ 250 ppm/K del campo di misura, ± 250 ppm/K, 350 ppm/K
Configurazione
DIP switch e potenziometro
Grado di protezione
IP20
Precisione
5 % of FSR
Separazione galvanica
tra ingresso / uscita, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 200 ms (10…90%)
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Separazione galvanica
tra ingresso / uscita, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2.2 kVAC, 1 min, 50 Hz
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Errore di fase, Sequenza di fase, Asimmetria, Allarme finestra: -5…-25% per valore min. (regolabile con potenziometro), 5...25% per valore massimo (regolabile con potenziometro), Isteresi: 10 kHz
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.