Monitorowanie wartości granicznej, Wejście: napięcie 3 fazowe, wyjście przekaźnikowe
Nr zam.
7760054165
Typ
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S
GTIN (EAN)
6944169689086
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,3 mm
Głębokość (cale)
4,5 inch
Wysokość
117 mm
Wysokość (cale)
4,606 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
233 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...65 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
5…85 % wilgotności względnej, bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Częstotliwość wejściowa
40…60 Hz
Typ
3-fazowy lub 3-fazowy plus przewód zerowy, Napięcie AC
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
180…500 VAC
rezystancja wejścia napięcie
≥1,8MΩ
wejściowy zakres pomiarowy
200…480 VAC
Wyjście
Liczba wyjść
2
Wyjście (cyfrowe)
Częstotliwość łączeniowa, max.
20 Hz
Funkcja alarmu
Wartości graniczne górna i dolna, zakres okna, Możliwość włączenia funkcji podtrzymywania, Błąd fazy, Kolejność faz, Asymetria, Opóźnienie alarmu: 0…10 s
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie łączeniowe AC, max.
250 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
30 V
Opóźnienie włączenia
0…10 s, konfigurowalny
Progi włączenia
regulowany, MIN = 50…100% x UZnamionowe napięcie wejściowe (alarm podnapięciowy), MAX = 70…120% x UZnamionowe napięcie wejściowe (alarm przepięciowy)
Typ
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Możliwość odwrócenia polaryzacji przekaźnika
histereza
5% przy asymetrii faz
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
20 Hz
znamionowy prąd załączający
5 A
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 100 ms
Konfiguracja
Mikroprzełącznik oraz potencjometr
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny, między wejściem / wyjściem, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
350 ppm/K
Zasilanie
doprowadzane z wejść napięcia pomiarowego
dokładność
3% *UNapięcie znamionowe
dokładność powtarzalności
2% *UNapięcie znamionowe
dryft długoczasowy
0,1 % / 10.000 h
pobór mocy
≤ 3VA, < 2 W
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2,5 kV (wejście / wyjście)
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny, między wejściem / wyjściem, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H jest trójfazowym przekaźnikiem monitorującym wartość graniczną napięcia (3 fazy lub 3 fazy plus przewód zerowy).
Urządzenie jest zasilane z obwodu pomiarowego wejścia. Urządzenie jest wyposażone w dwa oddzielne wyjścia przekaźnikowe, które wyzwalają alarm w przypadku asymetrii faz, braku fazy, nieprawidłowej sekwencji faz oraz nieprawidłowego kąta gazowego, a także gdy napięcie jest niższe lub wyższe od skonfigurowanych wartości granicznych. Można też skonfigurować opóźnienie wyzwalania alarmu.
Właściwości
Zasilanie z obwodu pomiarowego wejścia
Ręczne konfigurowanie na panelu czołowym przy użyciu mikroprzełączników, potencjometru oraz przełącznika obrotowego.
Różnorodne funkcje alarmowania: asymetria faz, brak fazy, nieprawidłowa sekwencja faz, nieprawidłowy kąt fazowy, opóźnienie alarmu, alarm przekroczenia górnej/dolnej wartości granicznej, alarm dla przedziału wartości
Przednie kontrolki LED sygnalizujące stan roboczy oraz awarię.
3-drożna separacja galwaniczna między wejściem, wyjściem 1 i wyjściem 2.
Wartości graniczne górna i dolna, zakres okna, Możliwość włączenia funkcji podtrzymywania, Błąd fazy, Kolejność faz, Asymetria, Opóźnienie alarmu: 0…10 s
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie łączeniowe AC, max.
250 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
30 V
Opóźnienie włączenia
0…10 s, konfigurowalny
Progi włączenia
regulowany, MIN = 50…100% x UZnamionowe napięcie wejściowe (alarm podnapięciowy), MAX = 70…120% x UZnamionowe napięcie wejściowe (alarm przepięciowy)
Typ
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Możliwość odwrócenia polaryzacji przekaźnika
histereza
5% przy asymetrii faz
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H jest trójfazowym przekaźnikiem monitorującym wartość graniczną napięcia (3 fazy lub 3 fazy plus przewód zerowy).
Urządzenie jest zasilane z obwodu pomiarowego wejścia. Urządzenie jest wyposażone w dwa oddzielne wyjścia przekaźnikowe, które wyzwalają alarm w przypadku asymetrii faz, braku fazy, nieprawidłowej sekwencji faz oraz nieprawidłowego kąta gazowego, a także gdy napięcie jest niższe lub wyższe od skonfigurowanych wartości granicznych. Można też skonfigurować opóźnienie wyzwalania alarmu.
Właściwości
Zasilanie z obwodu pomiarowego wejścia
Ręczne konfigurowanie na panelu czołowym przy użyciu mikroprzełączników, potencjometru oraz przełącznika obrotowego.
Różnorodne funkcje alarmowania: asymetria faz, brak fazy, nieprawidłowa sekwencja faz, nieprawidłowy kąt fazowy, opóźnienie alarmu, alarm przekroczenia górnej/dolnej wartości granicznej, alarm dla przedziału wartości
Przednie kontrolki LED sygnalizujące stan roboczy oraz awarię.
3-drożna separacja galwaniczna między wejściem, wyjściem 1 i wyjściem 2.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.