Controllo del valore di soglia, Ingresso: tensione trifase, Uscita a relè
Nr.Cat.
7760054165
Tipo
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S
GTIN (EAN)
6944169689086
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
117 mm
Altezza (pollici)
4,606 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
233 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...65 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...85% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Frequenza d'ingresso
40…60 Hz
Numero di ingressi
1
Resistenza d’ingresso tensione
≥1,8MΩ
Tensione d'ingresso
180…500 VAC
Tipo
Conduttore zero a 3 fasi o a 3 fasi più, Tensione AC
campo di misura ingresso
200…480 VAC
Uscita
Numero di uscite
2
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
5 A
Frequenza di commutazione, max.
20 Hz
Funzione di allarme
Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Possibilità di attivare la funzione di Hold, Errore di fase, Sequenza di fase, Asimmetria, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Isteresi
5 % @ asimmetria di fase
Ritardo all'inserzione
0…10 s, configurabile
Soglie di commutazione
regolabile, MIN = 50…100 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sottotensione), MAX = 70… 120 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sovratensione)
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarità del relè può essere invertita
Uscite digitali
2
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
fornita da ingressi di misura della tensione
Coefficiente di temperatura
350 ppm/K
Configurazione
DIP switch e potenziometro
Deriva a lungo termine
0,1 % / 10.000 h
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita
≤ 3VA, <2 W
Precisione
3 % *Utensione nominale
Precisione di ripetizione
2 % *Utensione nominale
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie, tra ingresso / uscita, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 100 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie, tra ingresso / uscita, sì, tra ingresso / uscita / alimentazione
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L’ACT20P-VMR-3PH-ILP-H è un relè trifase di controllo del limite di tensione impostato (conduttore trifase o trifase più zero).
Il dispositivo è alimentato dal circuito di misurazione di ingresso. Il dispositivo integra due uscite di relè separate che attivano un allarme in caso di asimmetria di fase, perdita di fase, errori di sequenza di fase e errori di angolo di fase e quando si superano per eccesso o per difetto i valori limite di tensione preimpostati. L’allarme può essere impostato anche in modo da scattare dopo un tempo di ritardo regolabile.
Caratteristiche
• Alimentazione dal circuito di misurazione di ingresso
• Configurazione manuale frontale tramite DIP switch, potenziometro e interruttore a rotazione
• Diverse funzioni di allarme: asimmetria di fase, perdita di fase, errori di sequenza di fase, errori di angolo di fase, ritardo di allarme, allarme con valore limite superiore/inferiore, allarme finestra
• Indicazione degli stati operativi e dei guasti tramite LED frontali.
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita 1 e uscita 2
Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Possibilità di attivare la funzione di Hold, Errore di fase, Sequenza di fase, Asimmetria, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s
Isteresi
5 % @ asimmetria di fase
Ritardo all'inserzione
0…10 s, configurabile
Soglie di commutazione
regolabile, MIN = 50…100 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sottotensione), MAX = 70… 120 % x UTensione nominale d'ingresso (allarme di sovratensione)
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tensione di commutazion DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarità del relè può essere invertita
L’ACT20P-VMR-3PH-ILP-H è un relè trifase di controllo del limite di tensione impostato (conduttore trifase o trifase più zero).
Il dispositivo è alimentato dal circuito di misurazione di ingresso. Il dispositivo integra due uscite di relè separate che attivano un allarme in caso di asimmetria di fase, perdita di fase, errori di sequenza di fase e errori di angolo di fase e quando si superano per eccesso o per difetto i valori limite di tensione preimpostati. L’allarme può essere impostato anche in modo da scattare dopo un tempo di ritardo regolabile.
Caratteristiche
• Alimentazione dal circuito di misurazione di ingresso
• Configurazione manuale frontale tramite DIP switch, potenziometro e interruttore a rotazione
• Diverse funzioni di allarme: asimmetria di fase, perdita di fase, errori di sequenza di fase, errori di angolo di fase, ritardo di allarme, allarme con valore limite superiore/inferiore, allarme finestra
• Indicazione degli stati operativi e dei guasti tramite LED frontali.
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita 1 e uscita 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.