3 phases ou 3 phases plus zéro conducteur, Tension AC
Sortie
Nombre de sorties
2
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
5 A
Fonction alarme
Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, La fonction de mémorisation peut être activée, Problème de phase, Ordre des phases, Asymétrie, Temporisation alarme : 0…10 s
Fréquence de commutation, max.
20 Hz
Hystérésis
5 % en asymétrie de phase
Retard à la mise s. tension
0…10 s, configurable
Seuils de commutation
réglable, MIN = 50…100 % x UTension d’entrée nominale (alarme de sous-tension), MAX = 70…120 % x UTension d’entrée nominale (alarme de surtension)
Sorties digitales
2
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
30 V
Type
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarité du relais peut être inversée
Caractéristiques générales
Coefficient de température
350 ppm/K
Configuration
DIP-switch et potentiomètre
Consommation de puissance
≤ 3VA, <2 W
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
0,1 % / 10.000 h
Isolation galvanique
Double isolateur, entre entrée/sortie, oui, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Précision
3 % *Utension nominale
Précision de reproductibilité
2 % *Utension nominale
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 100 ms
Tension d'alimentation
fournie par les entrées de mesure de tension
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur, entre entrée/sortie, oui, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
L’ACT20P-VMR-3PH-ILP-H est un relais de surveillance de limite de tension triphasée (triphasé ou triphasé plus conducteur neutre).
L’appareil est alimenté par le circuit de mesure d’entrée. L’appareil intègre deux sorties relais séparées qui déclenchent une alarme sur asymétrie de phase, perte de phase, erreurs de séquences de phase et erreurs de déphasage, et lorsque les valeurs limites de tension haute et basse sont dépassées. L’alarme peut également être paramétrée pour se déclencher après un délai réglable.
Caractéristiques
• Alimentation par le circuit de mesure d‘entrée
• Configuration manuelle frontale via DIP switch, potentiomètre et interrupteur rotatif
• Diverses alarmes : asymétrie de phase, perte de phase, erreurs de séquence de phase, erreurs de déphasage, temporisation d‘alarme, alarme valeur limite haute/basse, alarme fenêtre
• Affichage des états de fonctionnement et des erreurs par LED en face avant.
• Séparation galvanique 3 voies entre entrée, sortie 1 et sortie 2.
Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, La fonction de mémorisation peut être activée, Problème de phase, Ordre des phases, Asymétrie, Temporisation alarme : 0…10 s
Fréquence de commutation, max.
20 Hz
Hystérésis
5 % en asymétrie de phase
Retard à la mise s. tension
0…10 s, configurable
Seuils de commutation
réglable, MIN = 50…100 % x UTension d’entrée nominale (alarme de sous-tension), MAX = 70…120 % x UTension d’entrée nominale (alarme de surtension)
Sorties digitales
2
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
30 V
Type
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, La polarité du relais peut être inversée
L’ACT20P-VMR-3PH-ILP-H est un relais de surveillance de limite de tension triphasée (triphasé ou triphasé plus conducteur neutre).
L’appareil est alimenté par le circuit de mesure d’entrée. L’appareil intègre deux sorties relais séparées qui déclenchent une alarme sur asymétrie de phase, perte de phase, erreurs de séquences de phase et erreurs de déphasage, et lorsque les valeurs limites de tension haute et basse sont dépassées. L’alarme peut également être paramétrée pour se déclencher après un délai réglable.
Caractéristiques
• Alimentation par le circuit de mesure d‘entrée
• Configuration manuelle frontale via DIP switch, potentiomètre et interrupteur rotatif
• Diverses alarmes : asymétrie de phase, perte de phase, erreurs de séquence de phase, erreurs de déphasage, temporisation d‘alarme, alarme valeur limite haute/basse, alarme fenêtre
• Affichage des états de fonctionnement et des erreurs par LED en face avant.
• Séparation galvanique 3 voies entre entrée, sortie 1 et sortie 2.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.