Control del valor límite, Entrada: tensión trifásica, Salida de relé
Código
7760054165
Tipo
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S
GTIN (EAN)
6944169689086
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
117 mm
Altura (pulgadas)
4,606 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
233 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...65 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
5…85% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Frecuencia de entrada
40…60 Hz
Número de entradas
1
Rango de medida de entrada
200…480 VAC
Resistencia de entrada tensión
≥1,8MΩ
Tensión de entrada
180…500 VAC
Tipo
Conductor cero trifásico o trifásico positivo, Tensión AC
Salida
Número de salidas
2
Salida (digital)
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
20 Hz
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
20 Hz
Función de alarma
Valores límite superior e inferior, rango, Posibilidad de activar la función de bloqueo, Error de fase, Secuencia de fase, Asimetría, Retardo de alarma: 0…10 s
Histéresis
5 % con asimetría de fase
Intens. de conexión nominal
5 A
Retardo de conexión
0…10 s, configurable
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Posibilidad de invertir la polaridad del relé
Umbral de conmutación
ajustable, MÍN. = 50…100 % x UTensión nominal de entrada (alarma de baja tensión), MÁX. = 70…120 % x UTensión nominal de entrada (alarma de sobretensión)
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
350 ppm/K
Configuración
Microswitch y potenciómetro
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Exactitud de repetición
2 % *Utensión nominal
Potencia admitida
≤ 3VA, < 2 W
Precisión
3 % *Utensión nominal
Separación galvánica
Separador de 2 vías, entre entrada/salida, sí, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
suministrado desde las entradas de medición de la tensión
Tiempo de respuesta
≤ 100 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 2 vías, entre entrada/salida, sí, entre entrada / salida / alimentación
ACT20P-VMR-3 PH-ILP-H es un relé de control de límite de punto de ajuste de tensión trifásico (3 fases o 3 fases más conductor neutro).
El dispositivo es alimentado por el circuito de medición de entrada. El dispositivo incorpora dos salidas de relé independientes que activan una alarma cuando se produce una asimetría de fase, pérdida de fase, errores de secuencia de fase y errores de ángulo de fase y si se supera o cae por debajo de los valores límite de tensión preestablecidos. La alarma también se puede configurar para activarse después de un retardo de tiempo ajustable.
Propiedades
Alimentación desde el circuito de medición de entrada
Configuración frontal manual a través del microswitch, el potenciómetro y el interruptor giratorio
Diversas funciones de alarma: asimetría de fase, pérdida de fase, errores de secuencia de fase, errores de ángulo de fase, retardo de alarma, alarma de valor límite máximo/mínimo, ventana de alarma
Indicación de estado de funcionamiento y de fallos mediante LED situados en el panel frontal.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida 1 y salida 2.
Valores límite superior e inferior, rango, Posibilidad de activar la función de bloqueo, Error de fase, Secuencia de fase, Asimetría, Retardo de alarma: 0…10 s
Histéresis
5 % con asimetría de fase
Intens. de conexión nominal
5 A
Retardo de conexión
0…10 s, configurable
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
30 V
Tipo
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Posibilidad de invertir la polaridad del relé
Umbral de conmutación
ajustable, MÍN. = 50…100 % x UTensión nominal de entrada (alarma de baja tensión), MÁX. = 70…120 % x UTensión nominal de entrada (alarma de sobretensión)
ACT20P-VMR-3 PH-ILP-H es un relé de control de límite de punto de ajuste de tensión trifásico (3 fases o 3 fases más conductor neutro).
El dispositivo es alimentado por el circuito de medición de entrada. El dispositivo incorpora dos salidas de relé independientes que activan una alarma cuando se produce una asimetría de fase, pérdida de fase, errores de secuencia de fase y errores de ángulo de fase y si se supera o cae por debajo de los valores límite de tensión preestablecidos. La alarma también se puede configurar para activarse después de un retardo de tiempo ajustable.
Propiedades
Alimentación desde el circuito de medición de entrada
Configuración frontal manual a través del microswitch, el potenciómetro y el interruptor giratorio
Diversas funciones de alarma: asimetría de fase, pérdida de fase, errores de secuencia de fase, errores de ángulo de fase, retardo de alarma, alarma de valor límite máximo/mínimo, ventana de alarma
Indicación de estado de funcionamiento y de fallos mediante LED situados en el panel frontal.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida 1 y salida 2.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.