Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 2 x 0(4) - 20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, 2 voies, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
4- wire sensor (with own power supply), Source de courant
Chute de tension, entrée en courant
≤ 3.5 V @ I input = 20 mA
Courant d'entrée
0(4)...20 mA (boucle de courant)
Nombre d'entrées
2
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
0…20 mA (si entrée : 0…20 mA), 4…20 mA (si entrée : 4…20 mA)
Nombre de sorties
2
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Sortie (numérique)
Fréquence de commutation, max.
0 Hz
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 100 ppm/K
Configuration
Aucune
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Double isolateur
Précision
< 0,1 % de la valeur finale
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
≤ 1 ms
Tension d'alimentation
Entrée alimentée par boucle de courant de 4…20 mA
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Double isolateur
Normes CEM
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Tension d'isolation
2 kV entrées / sorties
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Repérage :
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Note importante
Informations sur le produit
Les isolateurs passifs fixes ACT20P-2CI-2CO-ILP-S (canal double) isolent les signaux source de courant analogique standard.
Un signal d’entrée courant analogique est convertit linéairement en un signal de sortie courant analogique puis séparé galvaniquement.
L’appareil est alimenté via la boucle de courant d’entrée.
Caractéristiques
• Quadruple isolation galvanisée (appareil à canal double) entre toutes les entrées et les sorties.
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
Convertisseurs de signaux analogiques, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 2 x 0(4) - 20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, 2 voies, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Multiplicateur de signauxl, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Multiplicateur de signauxl, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-10 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), capacitive, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-10 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-5 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-5 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 2 x 0(4) - 20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, 2 voies, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
Les isolateurs passifs fixes ACT20P-2CI-2CO-ILP-S (canal double) isolent les signaux source de courant analogique standard.
Un signal d’entrée courant analogique est convertit linéairement en un signal de sortie courant analogique puis séparé galvaniquement.
L’appareil est alimenté via la boucle de courant d’entrée.
Caractéristiques
• Quadruple isolation galvanisée (appareil à canal double) entre toutes les entrées et les sorties.
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0(4)-20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 0(4)-20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
Convertisseurs de signaux analogiques, Entrée : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentation par la boucle), Sortie : 2 x 0(4) - 20 mA, Isolateur/convertisseur de signaux, 2 voies, Alimenté par les boucles de courant d'entrée
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Multiplicateur de signauxl, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 4-20 mA, Sortie : 2 x 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Multiplicateur de signauxl, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-10 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), capacitive, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-10 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-5 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : 0-5 V, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Isolateur/convertisseur de signaux, Alimenté par les boucles de courant de sortie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.