Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Código
7760054122
Tipo
ACT20P-CI-2CO-OLP-S
GTIN (EAN)
6944169656620
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114 mm
Profundidad (pulgadas)
4,488 inch
Altura
117,2 mm
Altura (pulgadas)
4,614 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
105 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Caída de tensión, entrada de corriente
<3 V
Corriente de entrada
4…20mA
Número de entradas
1
Sensor
Fuente de corriente, 4- wire sensor (with own power supply)
Salida
Corriente de resistencia de carga
RL = (UB-12 V) / 20 mA p. ej. 600 Ω con 24 V
Corriente de salida
4...20 mA, alimentado por corriente de bucle
Número de salidas
2
Tipo
pasivo, el control conectado debe ser activo
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 100 ppm/K
Configuración
ninguna
Precisión
< 0,1 % del valor final
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de alimentación
mediante bucle de corriente de salida, min. 12 V DC/ max. 30 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 2 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
identificar
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
El aislador pasivo fijo ACT20P-CI-2CO-OLP-S aísla las señales de fuente de corriente analógicas estándar. Una señal de corriente de entrada analógica se convierte linealmente duplicándose en dos señales de corriente de salida con separación galvánica entre sí. El dispositivo se alimenta mediante un bucle de corriente de salida.
Propiedades
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida 1 y salida 2.
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal analógica, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
El aislador pasivo fijo ACT20P-CI-2CO-OLP-S aísla las señales de fuente de corriente analógicas estándar. Una señal de corriente de entrada analógica se convierte linealmente duplicándose en dos señales de corriente de salida con separación galvánica entre sí. El dispositivo se alimenta mediante un bucle de corriente de salida.
Propiedades
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida 1 y salida 2.
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal analógica, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Salida : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertidor - separador de señales, bicanal, Alimentado por bucle de corriente de entrada
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 4-20 mA, Salida : 2 x 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Amplificador de señal, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-10 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0-5 V, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Convertidor - separador de señales, Alimentado por bucle de corriente de salida
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.