Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-5 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Заказ №
7760054120
Тип
ACT20P-VI1-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
6944169656606
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
114 мм
Глубина (дюймов)
4,488 inch
Высота
117,2 мм
Высота (в дюймах)
4,614 inch
Ширина
12,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,492 inch
Масса нетто
100 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
5...95 % без появления конденсата
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Входное сопротивление, напряжение
≥ 300 кОм
Датчик
Источник напряжения
Количество входов
1
Напряжение
0…5 V DC
Выход
Выходной ток
4...20 мА, с питанием от токовой петли
Количество выходов
1
Тип
пассивное, подключенное управление должно быть активным
Ток полного сопротивления нагрузки
≤ 600 Ом
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
≤ 1 ms
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка
Конфигурация
нет
Напряжение питания
через выходной токовый контур, мин. 12 В DC/ макс. 30 В DC
Потребляемая мощность, тип.
2 W
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
≤ 100 ppm/K
Точность
<0,1 % конечной величины
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение
0,3 kV
Категория перенапряжения
III
Напряжение развязки
2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Нормы по ЭМС
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Расчетное напряжение
300 В
Степень загрязнения
2
Данные для применения в зоне Ех (ATEX)
Обозначение
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, (с питанием от петли), Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от входной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, (с питанием от петли), Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от входной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, (с питанием от петли), Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, двухканальный, С питанием от входной токовой петли
Аналоговый преобразователь сигналов, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, (с питанием от петли), Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, двухканальный, С питанием от входной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-5 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-5 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, (с питанием от петли), Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от входной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, (с питанием от петли), Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от входной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, (с питанием от петли), Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, двухканальный, С питанием от входной токовой петли
Аналоговый преобразователь сигналов, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, (с питанием от петли), Выход : 2 x 0(4) - 20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, двухканальный, С питанием от входной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 4-20 mA, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-10 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0-5 V, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, С питанием от выходной токовой петли
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.