Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Nr zam.
7760054119
Typ
ACT20P-CI2-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
6944169656590
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114 mm
Głębokość (cale)
4,488 inch
Wysokość
117,2 mm
Wysokość (cale)
4,614 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
100 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Prąd wejściowy
4…20mA
Spadek napięcia, wejście prądowe
<3 V
czujnik
Źródło prądu, 4- wire sensor (with own power supply)
liczba wejść
1
Wyjście
Liczba wyjść
1
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
4...20 mA, Zasilanie prądem pętlicowym
Typ
pasywne, podłączone sterowanie musi być aktywne
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 2 ms
Konfiguracja
brak
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤ 100 ppm/K
Zasilanie
poprzez pętlę prądową na wyjściu, min. 12 V DC/ maks. 30 V DC
dokładność
<0,1% wartości zakresowej
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2 kV wejścia / wyjścia
Normy EMV
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 V
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Oznakowanie
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Jednokanałowy nieregulowany pasywny separator ACT20P-CIX-CO-OLP-S separuje standardowe analogowe sygnały prądowe. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Urządzenie jest zasilane z wyjściowej pętli prądowej.
Właściwości
2-drożna separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem.
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 2 x 0(4) - 20 mA, Przetwornik/separator sygnału, dwukanałowy, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Analogowy przetwornik sygnału, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 2 x 0(4) - 20 mA, Przetwornik/separator sygnału, dwukanałowy, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-10 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-10 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-5 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-5 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 0(4)-20 mA, Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 2 x 0(4) - 20 mA, Przetwornik/separator sygnału, dwukanałowy, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Analogowy przetwornik sygnału, Wejście : 2 x 0(4) - 20 mA, (zasilany z pętli), Wyjście : 2 x 0(4) - 20 mA, Przetwornik/separator sygnału, dwukanałowy, zasilany z pętli prądowej po stronie wejścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 4-20 mA, Wyjście : 2 x 4-20 mA, (zasilany z pętli), powielacz sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-10 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-10 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-5 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0-5 V, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Przetwornik/separator sygnału, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.