Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Nr.Cat.
7760054119
Tipo
ACT20P-CI2-CO-OLP-S
GTIN (EAN)
6944169656590
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114 mm
Profondità (pollici)
4,488 inch
Posizione verticale
117,2 mm
Altezza (pollici)
4,614 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
100 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Caduta di tensione, ingresso di corrente
<3 V
Corrente d'ingresso
4…20mA
Numero di ingressi
1
Sensore
Fonte di corrente, 4- wire sensor (with own power supply)
Uscita
Corrente d'uscita
4...20 mA, con alimentazione tramite loop
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Numero di uscite
1
Tipo
passivo, il comando collegato deve essere attivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
tramite loop di corrente d'uscita, min. 12 V DC/ max. 30 V DC
Coefficiente di temperatura
≤ 100 ppm/K
Configurazione
nessuno dei due
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
<0,1% del valore finale
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Tempo di risposta di soglia
≤ 2 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il separatore passivo fisso a un canale ACT20P-CIX-CO-OLP-S isola i segnali sorgente di corrente analogica standard. Un segnale elettrico d’ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale d’uscita elettrico analogico e separato galvanicamente. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente di uscita.
Caratteristiche
• Separazione galvanica a 2 vie tra ingresso e uscita.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali analogici, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Il separatore passivo fisso a un canale ACT20P-CIX-CO-OLP-S isola i segnali sorgente di corrente analogica standard. Un segnale elettrico d’ingresso analogico viene trasformato in modo lineare in un segnale d’uscita elettrico analogico e separato galvanicamente. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente di uscita.
Caratteristiche
• Separazione galvanica a 2 vie tra ingresso e uscita.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali analogici, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, (alimentato con loop di corrente), Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Convertitori di segnali con separazione, a due canali, con alimentazione a loop di corrente d'ingresso
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-10 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0-5 V, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Convertitori di segnali con separazione, alimentato con loop di corrente d'uscita
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.